(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA991CG-2,3,5用]増圧ガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA991CG-2,3,5用]増圧ガン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
75,390円 63,214円
税込単価
82,929円 69,535円

【特長】・適合グリースガン…EA991CG-2、-3、-5用・サイズ…310×...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター関連品
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    310×210mm
  • ノズルねじサイズ:
    R1/8"
  • 適合グリースガン:
    EA991CG-2、-3、-5用
  • 重量:
    900g
  • メーカー型番:
    KR
  • メーカー:
    ザーレンコーポレーション(zahren)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CG-30

1個

75,390円

63,214

( 69,535円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合グリースガン…EA991CG-2、-3、-5用
・サイズ…310×210mm
・重量…900g
・特殊アルミ製
・かみ込み式のカプラーでニップルをしっかりつかみます。
・ノズルねじサイズ…R1/8""
・高圧・高容量の切替がワンタッチで可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA991CG-2,3,5用]増圧ガンの型番EA991CG-30のページです。
型番EA991CG-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA991CG-2,3,5用]増圧ガン

[EA991CG-2,3,5用]増圧ガン

    グリースガン用フレキホース

    グリースガン用フレキホース

      450mlグリースガン

      450mlグリースガン

        グリースガン用ベントノズル

        グリースガン用ベントノズル

          グリースガン用ノズル

          グリースガン用ノズル

            グリースポンプ用ノズル

            グリースポンプ用ノズル

              エアーリリースバルブ(グリースガン用)

              エアーリリースバルブ(グリースガン用)

                フレキシブルホース(アダプター付)

                フレキシブルホース(アダプター付)

                  1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106

                  1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106

                    グリースポンプ用カプラー

                    グリースポンプ用カプラー

                      500ml グリースガン(エアー式)

                      500ml グリースガン(エアー式)

                        グリースガン用ハイドロボースノズル

                        グリースガン用ハイドロボースノズル

                          グリースポンプ用アダプター

                          グリースポンプ用アダプター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ
                            通常価格 75,390円 2,510円 12,290円 2,333円 899円 1,330円 1,340円 3,370円 7,810円 1,070円 14,700円 2,661円 3,190円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 ルブリケーター関連品 - グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン ルブリケーター
                            その他 オプション - - - オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション
                            サイズ 310×210mm - - - - - - - - - - - -
                            ノズルねじサイズ R1/8" - 1/8"NPT - - - - - 1/8"NPT - - - -
                            適合グリースガン EA991CG-2、-3、-5用 - - - - - - - - - - - -

                            [EA991CG-2,3,5用]増圧ガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました