(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1段 作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1段 作業台

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
31,060円 ~ 51,770円
税込価格
34,166円 ~ 56,947円

【特長】・アルミ合金製・縞板天板設置寸法(mm):615×415※注意※お客様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    0.5
  • 詳細1:
    アルミ合金製
  • 詳細2:
    縞板天板
  • 段数:
    1
  • 折りたたみサイズ:
    折りたたみ不可
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • お客様組立品となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

EA903BP-23

1段 作業台 図面

EA903BP-25

1段 作業台 図面2
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量(kg)
天板サイズ(mm)
設置寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
600×400
615×415

1個

31,060( 34,166円 )

1日目

一部当日出荷可能

11.6
1000×600
1015×615

1個

51,770( 56,947円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製
・縞板天板
設置寸法(mm):615×415
※注意※お客様組立品

(i)ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1段 作業台

1段 作業台

    作業用踏台 縞板1段

    作業用踏台 縞板1段

      作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

      作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

        楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

        楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

          ステンレス製作業台SUC

          ステンレス製作業台SUC

            作業用踏台エコシリーズ

            作業用踏台エコシリーズ

              エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

              エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

                折りたたみ式作業台 AG型

                折りたたみ式作業台 AG型

                  作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

                  作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

                    アルミ製組立式踏台 キャンバー

                    アルミ製組立式踏台 キャンバー

                      MT MTステップDeco2段

                      MT MTステップDeco2段

                        G型作業用踏台

                        G型作業用踏台

                          メーカー エスコ ミスミ エスコ ナカオ アルインコ 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション トラスコ中山 長谷川工業 森山鉄工 ナカオ
                          通常価格 31,060円 17,004円 56,130円 31,746円 77,547円 39,261円 29,150円 40,088円 34,391円 67,873円 59,663円 22,516円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                          最大使用質量(Kg) 150 150 150 160 150 120 120 - 150 100 150 150
                          天板高さ(m) 0.5 - - - - - 0.3 - - - - -
                          詳細1 アルミ合金製 - - - - - - - - - - -
                          詳細2 縞板天板 - - - - - - - - - - -

                          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました