(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

AC100V/1100W 乾湿両用掃除機 (カタログ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
115,444円
税込単価
126,988円

【特長】粉じん・液体・油の吸引が可能。タンク材質はステンレス。電動ちりおとし内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 詳細1:
    電動ちりおとし内蔵
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1100W
  • 騒音値:
    72dB
  • タンク材質:
    ステンレス
  • 最大風量:
    2.7m3/min
  • 付属品:
    ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、フロアノズル、水切りノズル、隙間ノズル
  • 真空度:
    30kPa(最大時)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA899SF-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプそうじ機用途乾湿両用
種類ペール缶タイプ特殊用途その他
詳細1電動ちりおとし内蔵電源100V
消費電力1100W騒音値72dB
重量19kgサイズ430×493×645(H)mm
タンク材質ステンレス最大風量2.7m3/min
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、フロアノズル、水切りノズル、隙間ノズル真空度30kPa(最大時)
集じん16L吸水10L

型番リスト

型番
重量
サイズ
集じん
吸水
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899SF-1

19kg
430×493×645(H)mm
16L
10L

1個

115,444( 126,988円 )

6日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
粉じん・液体・油の吸引が可能。
タンク材質はステンレス。
電動ちりおとし内臓。
最大風量は2.7m3/min。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1100W 乾湿両用掃除機の型番EA899SF-1のページです。
型番EA899SF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

      万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

      万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

        ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

        ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

          圧縮エアークリーナー 本体/オプション

          圧縮エアークリーナー 本体/オプション

            ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)

            ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)

              万能型スイクリーンEG (乾湿両用)

              万能型スイクリーンEG (乾湿両用)

                万能型スイクリーン (乾湿両用)

                万能型スイクリーン (乾湿両用)

                  乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

                  乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

                    AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

                    AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

                      充電式小型集じん機VC

                      充電式小型集じん機VC

                        小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2

                        小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2

                          電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                          電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                            メーカー エスコ スイデン スイデン アズワン アズワン スイデン スイデン スイデン 日動工業 エスコ マキタ マキタ アズワン
                            通常価格 115,444円 118,174円 116,071円 136,220円 17,491円 250,839円 314,735円 275,045円 49,904円 115,444円 18,633円 31,499円 161,752円
                            通常出荷日 6日目   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾式 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ - - - ペール缶タイプ ペール缶タイプ - - ペール缶タイプ ペール缶タイプ - 粉じんタイプ ペール缶タイプ
                            特殊用途 その他 - - - - - - - - その他 - - -
                            詳細1 電動ちりおとし内蔵 - - - - - - - - - - - -

                            AC100V/1100W 乾湿両用掃除機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト