(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,200円
税込単価
16,720円

EA897NA-3適応のフレキシブルダクト。サイズ:φ310mm×5m

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • 商品詳細種別:
    フレキシブルダクト

型番

EA897NC-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ダクト径x長さ(mmxm)
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897NC-5

Φ510×5
EA897NA-5

1個

15,200( 16,720円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

EA897NA-3適応のフレキシブルダクト。
サイズ:φ310mm×5m

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5mの型番EA897NC-5のページです。
型番EA897NC-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

    5m ファン用ダクト

    5m ファン用ダクト

      ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)

      ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)

        3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31

        3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31

          3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-32

          3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-32

            AC115V/250W/φ203mm ダクトブロワー(4.5mダクト付

            AC115V/250W/φ203mm ダクトブロワー(4.5mダクト付

              排気ホース用アクセサリー ホースソケット

              排気ホース用アクセサリー ホースソケット

                MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

                MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

                  フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

                  フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

                    ダクトファン(低騒音)

                    ダクトファン(低騒音)

                      フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

                      フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヤマダコーポレーション ワキタ マキタ エスコ トラスコ中山
                        通常価格 9,970円 20,104円 29,830円 70,773円 149,750円 88,220円 9,188円 15,152円 16,126円 55,824円 15,444円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                        商品タイプ ダクト ダクト - 送風機 送風機 送風機 関連商品 - ダクト 送風機 ダクト
                        商品詳細種別 フレキシブルダクト - ダクトファン - - - - - - - -

                        フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA897NC-3
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ダクト径x長さ
                        (mmxm)
                        適合本体

                        9,970円

                        ( 10,967円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        Φ310×5EA897NA-3

                        送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました