(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)

ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,830円
税込単価
32,813円

自動復帰型サーマルプロテクター内蔵で風向き上下稼動タイプのダクトファン

詳細情報を確認する

  • コード長:
    2m
  • 詳細1:
    自動復帰型サーマルプロテクター内蔵
  • 詳細2:
    風向き上下稼動タイプ
  • 商品詳細種別:
    ダクトファン

型番

EA897NA-3 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ送風機電源(V)100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/77エアー流量(50/60Hz)-
コード長2m適合ダクトサイズΦ310
詳細1自動復帰型サーマルプロテクター内蔵詳細2風向き上下稼動タイプ
電源(50/60Hz)AC100V(289/472W)ファン径(mm)300
サイズ(W×D×H)(mm)512×382×580重量(kg)19.6
商品詳細種別ダクトファンサイズ(W×D×H)mm-

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
エアー流量(50/60Hz)
適合ダクトサイズ
電源(50/60Hz)
ファン径(mm)
サイズ(W×D×H)(mm)
重量(kg)
サイズ(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897NA-3

送風機
100
65/77
-
Φ310
AC100V(289/472W)
300
512×382×580
19.6
-

1個

29,830( 32,813円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

自動復帰型サーマルプロテクター内蔵で風向き上下稼動タイプのダクトファン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)の型番EA897NA-3のページです。
型番EA897NA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)

ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)

    ダクトファン(低騒音)

    ダクトファン(低騒音)

      フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

      フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

        AC100V/φ35cm 工業用換気扇(1速)

        AC100V/φ35cm 工業用換気扇(1速)

          3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-32

          3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-32

            3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31

            3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31

              AC100V/φ30cm 工業用換気扇(1速)

              AC100V/φ30cm 工業用換気扇(1速)

                クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

                クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

                  AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)

                  AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)

                    AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)

                    AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テラル エスコ エスコ
                      通常価格 29,830円 55,824円 9,970円 35,753円 149,750円 70,773円 31,080円 339,701円 31,112円 38,805円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      コード長 2m 2.0m - - - - - - - -
                      詳細1 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵 サーマルプロテクター内蔵 - - - - - - - -
                      詳細2 風向き上下稼動タイプ - - - - - - - - -
                      商品詳細種別 ダクトファン - フレキシブルダクト - - - - - - -

                      ダクトファン フレキシブルダクト(風向き上下稼動タイプ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト