(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
54,350円 43,751円
税込単価
59,785円 48,126円

【特長】・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付・許...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    50
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 重量:
    11.1kg
  • 電線仕様:
    VCT
  • 許容電流:
    15A
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    BA-50K

型番

EA815BT-50 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付 取扱説明書1AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815BT-50

1個

54,350円

43,751

( 48,126円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…15A
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・漏電感度電流…15mA
・防雨型(通電部絶縁保護)
・フキュートビプラグ付
・温度センサー(自動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
・コード長…50m
・重量…11.1kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付の型番EA815BT-50のページです。
型番EA815BT-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

    AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント

    AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント

      AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

      AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

        AC125V/15A/30mコードリール(防雨・漏電遮断器付

        AC125V/15A/30mコードリール(防雨・漏電遮断器付

          コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

          コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

            AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

            AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

              AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

              AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                  AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                  AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                    コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                    コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                      AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

                      AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

                        AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

                        AC100V/15A コードリール(過負荷漏電遮断付)

                          AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

                          AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 54,350円 40,420円 59,720円 41,200円 33,370円 8,580円 58,860円 19,300円 56,230円 32,680円 57,480円 36,840円 40,040円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 50 8 30 30 30 10 50 10 30 30 30 - 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 1.25 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4

                            AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました