(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル) (カタログ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,249円
税込単価
3,574円

探しやすく、取り出しやすいフルオープンタイプのバッグです。【特長】・ステンレス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ(mm):
    420x220x260
  • JANコード:
    4977292166799
  • 材質:
    主材料:ポリエステル600D、ハンドル:ステンレスパイプ・EVA、補強材:(側面)ベニヤ・竹・(底板)PE
  • パッケージ幅(mm):
    420
  • パッケージ高さ(mm):
    220
  • パッケージ奥行き(mm):
    260
  • パッケージ重量(g):
    1260
  • 仕様:
    ホルダー:内側15個、ポケット:外側12個・内側3個

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納は10kgを超えないようにしてください。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ箱・ケース商品用途キャリーバッグ
サイズ(mm)420x220x260JANコード4977292166799
材質主材料:ポリエステル600D、ハンドル:ステンレスパイプ・EVA、補強材:(側面)ベニヤ・竹・(底板)PEパッケージ幅(mm)420
パッケージ高さ(mm)220パッケージ奥行き(mm)260
パッケージ重量(g)1260仕様ホルダー:内側15個、ポケット:外側12個・内側3個

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETC-OP

1個

3,249( 3,574円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

探しやすく、取り出しやすいフルオープンタイプのバッグです。
【特長】
・ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です
・豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます
・水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます
・側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です
【用途】
・道具・工具の収納、持ち運び

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納は10kgを超えないようにしてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)の型番ETC-OPのページです。
型番ETC-OPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

    500x160x160mm手提げバッグ

    500x160x160mm手提げバッグ

      ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズ

      ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズ

        工具箱 スーパーボックス

        工具箱 スーパーボックス

          エスコ ツールバッグ

          エスコ ツールバッグ

            600x260x320mm ボストンバッグ

            600x260x320mm ボストンバッグ

              167×52×7mm肩当て(2個)

              167×52×7mm肩当て(2個)

                ウォーターバッグ 角 33CM0.65

                ウォーターバッグ 角 33CM0.65

                  305x216x356mmツールバッグ

                  305x216x356mmツールバッグ

                    400x120x300mm ビジネスバッグ(本革製)

                    400x120x300mm ビジネスバッグ(本革製)

                      330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

                      330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

                        250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

                        250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

                          550x350x350mm ツールバッグ

                          550x350x350mm ツールバッグ

                            メーカー E-Value エスコ SK-11 リングスター エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,249円 1,120円 5,752円 1,680円 12,500円 5,400円 529円 1,117円 12,100円 51,200円 5,140円 2,690円 4,685円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース - - その他 -
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ - - ツールバッグ キャリーバッグ - - ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ
                            サイズ(mm) 420x220x260 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292166799 - - - - - - - - - - - -
                            材質 主材料:ポリエステル600D、ハンドル:ステンレスパイプ・EVA、補強材:(側面)ベニヤ・竹・(底板)PE - - - - - - - - - - - -

                            ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト