(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールワゴン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
18,628円
税込単価
20,491円

スムーズな引出しの開閉が可能なボールベアリング式スライドレールを採用したツール...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 組立式です。(説明書同梱)10mm、14mmのスパナとプラス3のドライバーが必要です。

型番

ETR103R 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 本体サイズ:幅735×奥385×高さ775mm
  • 引出しサイズ:幅630×奥340×高さ80mm
  • 棚サイズ:幅730×奥380×高さ80mm
  • 本体重量:17kg
  • ストッパー付き自在キャスター(2輪)、固定キャスター(2輪)
  • 本体最大耐荷重:100kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETR103R

1個

18,628( 20,491円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズな引出しの開閉が可能なボールベアリング式スライドレールを採用したツールワゴンです。
【特長】
・天板、各トレイには保護マットが付いています
【用途】
・道具・小物の収納、移動

(i)ご注意

  • 組立式です。(説明書同梱)10mm、14mmのスパナとプラス3のドライバーが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴンの型番ETR103Rのページです。
型番ETR103Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールワゴン

ツールワゴン

    チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

    チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

      ツールチェスト STC-502R

      ツールチェスト STC-502R

        ワゴン(1段2引出し)

        ワゴン(1段2引出し)

          ミニローラーキャビネット WSS205

          ミニローラーキャビネット WSS205

            ワイドトップチェスト WSW116R

            ワイドトップチェスト WSW116R

              ワゴン(3段1引出し) SKX2613

              ワゴン(3段1引出し) SKX2613

                ワゴン(4段1引出し)

                ワゴン(4段1引出し)

                  フラットトップチェスト(3段3引出し)

                  フラットトップチェスト(3段3引出し)

                    SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

                    SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

                      ツールチェスト 5段(レッド)SG525専用キー一式

                      ツールチェスト 5段(レッド)SG525専用キー一式

                        ローラーキャビネット(5段5引出し)

                        ローラーキャビネット(5段5引出し)

                          チェスト(3段3引出し) SKX0213

                          チェスト(3段3引出し) SKX0213

                            メーカー E-Value E-Value SK-11 KTC(京都機械工具) TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) パオック シグネット KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 18,628円 22,559円 8,369円 63,542円 45,898円 69,201円 31,566円 45,772円 61,491円 148,841円 1,763円 76,463円 33,575円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目   5日目   5日目   4日目   1日目   5日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - - -
                            外寸(mm) 735×385×775 620×330×1070 W500×D255×H290 W775×D515×H880 615×340×835 851×486×490 W715×D410×H880 W715×D410×H1011 W725×D390×H330 960×520×1040 - - W520×D215×H300
                            引出し内寸法(mm) 630×340×80 600×260×345 - - 508×288×108 759×447×82 / 235×447×82 - - - - - - w455×d190×h45
                            キャスター付 - - - - - - - - - - - -
                            キャスタータイプ 固定+自在(ストッパー付) - - - - - - - - - - - -

                            ツールワゴンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            作業台
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                            作業台に使用しました。
                            デザインもかっこよく剛性も良いのでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台として
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/08
                            価格が安い割にしっかりとした作りで、作業台としてとても良いと思います。
                            色は濃い赤色で作業現場にて目立つので、良いです。
                            欲を言えば、色のバリエーションがあって選択できると良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました