(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,559円
税込単価
24,815円

ツールやパーツを、たっぷり収納、きっちり整理できます。【特長】・引出しはスムー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 簡単な組み立てが必要になります。必要な道具は+NO.2ドライバーと10mmレンチです。引出しは2つ同時に開かないでください。転倒する恐れがあります。移動する前に全ての引出しを閉め、トップチェストに引き出しストッパーをして、トップカバーを閉てください。ローラーキャビネットの引出しを押さえながら移動してください。

型番

ETR108R 解除

Loading...

製品仕様

型番外寸引出し内寸法総耐荷重カラー
ETR108R620×330×1070mm600×260×345mm80kgレッド
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体外寸(mm)620×330×1070
引出し内寸法(mm)600×260×345総耐荷重(kg)80
カラーレッドJANコード4977292299466
重量(kg)27.5 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ETR108R

ETR108R

1個

22,559( 24,815円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ツールやパーツを、たっぷり収納、きっちり整理できます。
【特長】
・引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。
・各段引き出し用マット付きです。(但し、トップチェスト上段の引き出し(小)3つは除きます)
・引出しはすべて取り外し可能です。
【用途】
・道工具・小物類の収納保管・整理

(i)ご注意

  • 簡単な組み立てが必要になります。必要な道具は+NO.2ドライバーと10mmレンチです。引出しは2つ同時に開かないでください。転倒する恐れがあります。移動する前に全ての引出しを閉め、トップチェストに引き出しストッパーをして、トップカバーを閉てください。ローラーキャビネットの引出しを押さえながら移動してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェスト&キャビネット ETR108シリーズの型番ETR108Rのページです。
型番ETR108Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

    ミニキャビネット(4段4引出し)

    ミニキャビネット(4段4引出し)

      ツールチェスト STC-502R

      ツールチェスト STC-502R

        ツールワゴン

        ツールワゴン

          ミニチェスト(2段2引出し)

          ミニチェスト(2段2引出し)

            ワイドトップチェスト WSW116R

            ワイドトップチェスト WSW116R

              SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

              SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

                ローラーキャビネット

                ローラーキャビネット

                  ミニチェスト&ミニキャビネットセット

                  ミニチェスト&ミニキャビネットセット

                    トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

                    トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

                      チェスト(3段3引出し) SKX0213

                      チェスト(3段3引出し) SKX0213

                        ミニローラーキャビネット WSS205

                        ミニローラーキャビネット WSS205

                          ローラーキャビネット(5段5引出し)

                          ローラーキャビネット(5段5引出し)

                            メーカー E-Value KTC(京都機械工具) SK-11 E-Value KTC(京都機械工具) TONE パオック スエカゲツール KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 22,559円 17,718円 8,369円 18,628円 12,851円 69,201円 148,841円 77,310円 30,422円 39,108円 33,575円 45,898円 76,463円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   3日目   2日目   5日目   4日目   5日目   2日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 -
                            外寸(mm) 620×330×1070 W320×D150×H285 W500×D255×H290 735×385×775 W300×D150×H145 851×486×490 960×520×1040 - - 660×406×489 W520×D215×H300 615×340×835 -
                            引出し内寸法(mm) 600×260×345 - - 630×340×80 - 759×447×82 / 235×447×82 - - - - w455×d190×h45 508×288×108 -
                            総耐荷重(kg) 80 - - 100 - - 240 - - - - - -
                            カラー レッド レッド - - レッド - レッド - レッド - - レッド / ブラック -

                            チェスト&キャビネット ETR108シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト