(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

千吉 細工用小刀 サック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

千吉 細工用小刀 サック付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,918円
税込単価
3,210円

木彫り・彫刻・竹細工、細工作業に最適です。【特長】・使いやすいショートタイプの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • パッケージ幅(mm):
    62
  • パッケージ高さ(mm):
    260
  • パッケージ奥行き(mm):
    20

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず裏面の取り扱い説明をご覧下さい。細工用小刀は良く切れる刃物ですので、ご使用の際は安全に充分ご注意ください。コジルと刃こぼれの原因になりますので、充分注意をしてください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

4977292181006 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ詳細
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292181006

4977292181006

4977292181006
41

1個

2,918( 3,210円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木彫り・彫刻・竹細工、細工作業に最適です。
【特長】
・使いやすいショートタイプの細工用小刀です。
・細工や線引き等、幅広く使えます。
【用途】
・木彫り、彫刻・竹細工。

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず裏面の取り扱い説明をご覧下さい。細工用小刀は良く切れる刃物ですので、ご使用の際は安全に充分ご注意ください。コジルと刃こぼれの原因になりますので、充分注意をしてください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

千吉 細工用小刀 サック付の型番4977292181006のページです。
型番4977292181006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

千吉 細工用小刀 サック付

千吉 細工用小刀 サック付

    ナットブレーカー 替刃

    ナットブレーカー 替刃

      千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)

      千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)

        ストロング万能はさみ SST-220AD

        ストロング万能はさみ SST-220AD

          帯鉄カッター

          帯鉄カッター

            “アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)

            “アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)

              帯鉄カッター 460mm

              帯鉄カッター 460mm

                メーカー 千吉 トラスコ中山 千吉 SK-11 ヒット アルス トラスコ中山
                通常価格 2,918円 2,500円 3,126円 2,811円 7,551円 6,879円 5,598円
                通常出荷日 2日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ その他 - その他 その他 鉄カッター ねじカッター -
                パッケージ幅(mm) 62 - 91 - - - -
                パッケージ高さ(mm) 260 - 297 - - - -
                パッケージ奥行き(mm) 20 - 22 - - - -

                千吉 細工用小刀 サック付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました