(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー工具専用オイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアー工具専用オイル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
613円 ~ 1,188円
税込価格
674円 ~ 1,307円

【特長】・高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用潤滑油...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    ISO32

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4952703120539
コック付き
961
1本(1L)

2個

1,188( 1,307円 )

3日目

4952703182988
ハンディータイプ
278
1本(300ml)

2個

613( 674円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用潤滑油です。
【用途】
・釘打機、エアーカッター、エアードライバー等エアー工具に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー工具専用オイル

エアー工具専用オイル

    万能マシンオイル(中荷重用)

    万能マシンオイル(中荷重用)

      チェーンソーオイル オールシーズンタイプII

      チェーンソーオイル オールシーズンタイプII

        万能ミシンオイル(軽荷重用)

        万能ミシンオイル(軽荷重用)

          コンプレッサーオイル(レシプロ用)

          コンプレッサーオイル(レシプロ用)

            タービン専用オイル(スピンドル油)

            タービン専用オイル(スピンドル油)

              生分解チェーンソーオイル

              生分解チェーンソーオイル

                浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                  ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

                  ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

                    水溶性チェーンソーオイル,茶刈機に最適

                    水溶性チェーンソーオイル,茶刈機に最適

                      2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

                      2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

                        万能油圧作動オイル

                        万能油圧作動オイル

                          TR3069S 鍵穴用潤滑剤12ml

                          TR3069S 鍵穴用潤滑剤12ml

                            メーカー 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス アズワン
                            通常価格 613円 1,298円 896円 1,298円 1,188円 1,298円 1,407円 1,279円 570円 1,332円 1,296円 3,828円 750円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 -
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 -
                            仕様 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ -
                            毒物及び劇者取扱法 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 -

                            エアー工具専用オイルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアーツールに使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/27
                            他のメーカーの物を使用していたがこちらの商品を見つけてコスパの違いに購入を決めた。使用感は特別問題になる様なことはないので安い買い物ができたと思うし、今までよりこまめに給油しようと思った。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました