(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃形標準スコヤ I型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

刃形標準スコヤ I型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,600円 ~ 53,102円
税込価格
43,560円 ~ 58,412円

刃形の測定面で精密な直角確認が簡単に行えます。【特長】・外角が刃形状になってい...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    刃形スコヤ
  • 目盛り:
  • 材質:
    機械構造用炭素鋼
  • C(mm):
    2.5
  • E(mm):
    1.5
  • G(mm):
    2

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

刃形標準スコヤ I型:関連画像

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
竿長(mm)
台長(mm)
呼び寸法(mm)
真直度(μm)
直角度(±mm)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
F(mm)
厚(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
70
100
±3.0
0.003
100
70
6
12
12
20

1個

39,600( 43,560円 )

2日目

150
100
150
±3.5
0.0035
150
100
8
14
14
24

1個

53,102( 58,412円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃形の測定面で精密な直角確認が簡単に行えます。
【特長】
・外角が刃形状になっているので被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認することができます。
・焼入品です。
【用途】
・精密な直角の測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃形標準スコヤ I型

刃形標準スコヤ I型

    勝手スコヤ 左勝手(直角定規)

    勝手スコヤ 左勝手(直角定規)

      厚形スコヤ

      厚形スコヤ

        刃型スコヤー Ⅰ型

        刃型スコヤー Ⅰ型

          刃型標準スコヤー

          刃型標準スコヤー

            平型スコヤー

            平型スコヤー

              台付スコヤー 焼なし  

              台付スコヤー 焼なし  

                台付スコヤー JIS1級

                台付スコヤー JIS1級

                  目盛付台付スコヤ

                  目盛付台付スコヤ

                    厚口基準スコヤー

                    厚口基準スコヤー

                      勝手スコヤ 右勝手(直角定規)

                      勝手スコヤ 右勝手(直角定規)

                        平型スコヤー 焼なし  

                        平型スコヤー 焼なし  

                          平形直角定規 JIS 1級

                          平形直角定規 JIS 1級

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器 ユニセイキ ユニセイキ 理研計測器 理研計測器 新潟精機(SK) ユニセイキ 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器
                            通常価格 39,600円 6,200円 37,000円 30,166円 53,250円 399,263円 3,100円 11,600円 22,560円 46,499円 6,200円 3,741円 10,838円
                            通常出荷日 2日目   19日目~   3日目~   3日目~   7日目   19日目   3日目~   7日目~   1日目~   7日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            校正証明書 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 刃形スコヤ 台付スコヤ 平型スコヤ 刃形スコヤ - - 台付スコヤ 台付スコヤ 台付スコヤ - 台付スコヤ 平型スコヤ 平型スコヤ
                            目盛り - - - - - - - - -
                            材質 機械構造用炭素鋼 - - - - - - - - - - - -
                            C(mm) 2.5 - - - - - - - - - - - -

                            刃形標準スコヤ I型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました