(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W (商品情報)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
57,247円  特別価格 
税込価格
62,972円  特別価格 

【特長】・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッ...

詳細情報を確認する

  • 座幅(mm):
    640
  • 座奥行(mm):
    555~605
  • 座高(mm):
    902~992
  • 質量(g):
    17300
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W:関連画像オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
肘あり
アップルグリーン
4903331751701
1台

1個

57,247円

52,255

( 57,481円 )

4日目

肘あり
コズミックブルー
4903331751671
1台

1個

57,247円

52,793

( 58,072円 )

4日目

肘あり
サンドベージュ
4903331751688
1台

1個

57,247円

53,606

( 58,967円 )

4日目

肘あり
チェリーレッド
4903331751695
1台

1個

57,247円

51,768

( 56,945円 )

4日目

肘あり
ブラック
4903331751718
1台

1個

57,247円

52,363

( 57,599円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッキングチェアです。
・座骨周辺や大腿部を適度に減圧でき、小柄な方にも最適な姿勢をサポートします。
・独自の座面クッションと簡易調節機能を有し、デザインと快適性を両立したハイスタンダードモデルです。
【商品仕様】
脚ベース:ホワイト/上張:布張り(ポリエステル)/クッション:背座モールドウレタン/背座カバー:PP樹脂成型品/脚部:PA樹脂成型品/キャスター:φ60mmナイロン双輪キャスター/ ※ロッキング強弱調節可能/※ロッキング固定可能(任意位置)

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W

    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-W

    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-W

      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-W

      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-W

        オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520F-W

        オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520F-W

          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511F-W

          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511F-W

            オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520F-K

            オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520F-K

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-K

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-K

                オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

                オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521F-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521F-K

                    オフィスチェアー(バーサル)肘付 ホワイトシェル NO3521F-W

                    オフィスチェアー(バーサル)肘付 ホワイトシェル NO3521F-W

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516F-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516F-K

                          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3517F-K

                          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3517F-K

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器
                            通常価格 57,247円 60,032円 40,739円 43,378円 50,162円 43,378円 60,032円 40,739円 52,802円 52,802円 57,247円 50,162円 57,247円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目~  
                            座幅(mm) 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
                            座奥行(mm) 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605 555~605
                            座高(mm) 902~992 942~1032 902~992 942~1032 902~992 942~1032 942~1032 902~992 942~1032 942~1032 902~992 902~992 902~992
                            質量(g) 17300 17400 15300 15400 16700 15400 17400 15300 16800 16800 17300 16700 17300
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台

                            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト