(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食中毒注意ゾーン付 温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食中毒注意ゾーン付 温湿度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

食中毒注意範囲が強調されているため、キッチンや厨房などに設置することで温湿度管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~40
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~90
  • 色:
    Nホワイト
  • 単位:
    温度:5℃/湿度:5%
  • JANコード:
    4904785548824
  • 奥行(mm):
    約32
  • 高さ(mm):
    約182
  • 幅(mm):
    約182
  • 重量(g):
    約230
  • 材質:
    ABS、PS
  • 仕様:
    掛けタイプ,フック穴付

型番

5488-NWH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5488-NWH

1個

3,000( 3,300円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食中毒注意範囲が強調されているため、キッチンや厨房などに設置することで温湿度管理を徹底し、食中毒の発生を未然に防止できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食中毒注意ゾーン付 温湿度計の型番5488-NWHのページです。
型番5488-NWHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食中毒注意ゾーン付 温湿度計

食中毒注意ゾーン付 温湿度計

    食中毒注意計

    食中毒注意計

      温湿度計 熱中症注意 丸型

      温湿度計 熱中症注意 丸型

        高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

        高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

          エスパス温・湿度計 162×29mm 300g(ディスプレイ箱) TMシリーズ

          エスパス温・湿度計 162×29mm 300g(ディスプレイ箱) TMシリーズ

            時計・温湿度計 TC-016W

            時計・温湿度計 TC-016W

              O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

              O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

                健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)

                健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)

                  140mm 温度・湿度計 [白]

                  140mm 温度・湿度計 [白]

                    メーカー タニタ アズワン シンワ測定 アズワン アズワン 三商 ドリテック アズワン エスコ
                    通常価格 3,000円 2,500円 2,912円 2,500円 3,000円 4,200円 1,869円 2,800円 2,340円
                    通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   2日目   4日目   12日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 温湿度計 - 温湿度計 - - - 熱中症指数モニター - 温湿度計
                    測定温度範囲(℃) -10~40 - -20~40 - - - - - -25~45
                    測定湿度範囲(%RH) 10~90 - 10~90 - - - 20~90 - 10~90
                    Nホワイト - - - - - - - -
                    単位 温度:5℃/湿度:5% - - - - - - - -

                    食中毒注意ゾーン付 温湿度計のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました