(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

時計・温湿度計 TC-016W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

時計・温湿度計 TC-016W

通常価格(税別)
4,200円
税込価格
4,620円

【特長】・目盛範囲:温度:-30~+50℃ 湿度:0~100%・外寸法(mm)...

詳細情報を確認する

型番

63-0631 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-0631

1個

4,200( 4,620円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛範囲:温度:-30~+50℃ 湿度:0~100%
・外寸法(mm):φ255×D42

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

時計・温湿度計 TC-016W

時計・温湿度計 TC-016W

    平衡含水率センサー

    平衡含水率センサー

      φ130温度・湿度計

      φ130温度・湿度計

        162mm 温度・湿度計

        162mm 温度・湿度計

          -20/+70゚C  温度・湿度センサー

          -20/+70゚C 温度・湿度センサー

            おんどとりRH・センサ TR-3110

            おんどとりRH・センサ TR-3110

              熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902

              熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902

                ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                  300mm 温度・湿度計

                  300mm 温度・湿度計

                    照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                    照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                      デジタル温湿度計 SK-120TRH

                      デジタル温湿度計 SK-120TRH

                        A&D 温湿度計 AD-5682

                        A&D 温湿度計 AD-5682

                          高温用温湿度プローブ

                          高温用温湿度プローブ

                            メーカー 三商 エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン 三商 三商 エスコ T&D アズワン 三商 東京硝子器械
                            通常価格 4,200円 72,847円 3,400円 2,810円 65,220円 8,800円 7,070円 18,000円 5,000円 41,931円 26,654円 3,800円 96,522円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   2日目   5日目  

                            時計・温湿度計 TC-016Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト