(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-51i

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-51i

通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・センサ内蔵で高い防水性・小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~80
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 測定チャンネル(ch):
    温度1ch(センサ内蔵)
  • センサ:
    サーミスタ
  • 温度精度(℃):
    ±0.5
  • 測定分解能:
    0.1℃
  • 応答性(秒):
    熱時定数:約900、90%応答:約2100
  • データ記録容量(個):
    16000
  • 本体寸法(H×W×D)(mm):
    62×47×19
  • 動作環境:
    温度:-40~80℃
  • 質量(g):
    45
  • 電源:
    単3アルカリ×2、ACアダプタ
  • 付属品:
    リチウム電池 LS14250, ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
  • 表示:
    測定値, 記録状態, 電池寿命警告, その他
  • 電池寿命:
    約4年、赤外線通信有効時 約2年
  • 仕様:
    防水性能:IP67 防浸形

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ温湿度記録計(ロガー)測定温度範囲(℃)-40~80
防滴・防水機能防水測定チャンネル(ch)温度1ch(センサ内蔵)
センササーミスタ温度精度(℃)±0.5
測定分解能0.1℃応答性(秒)熱時定数:約900、90%応答:約2100
データ記録容量(個)16000本体寸法(H×W×D)(mm)62×47×19
動作環境温度:-40~80℃質量(g)45
電源単3アルカリ×2、ACアダプタ付属品リチウム電池 LS14250, ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
表示測定値, 記録状態, 電池寿命警告, その他電池寿命約4年、赤外線通信有効時 約2年
仕様防水性能:IP67 防浸形 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-51I

1個

14,000( 15,400円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ内蔵で高い防水性
・小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです
・ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます
・電池駆動のため設置場所を選びません
・記録間隔:15通り 1秒~60分
・記録モード:エンドレス/ワンタイム
・通信:光通信、赤外線通信
・警報の確認方法:本体液晶画面、本体LED

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-51iの型番TR-51Iのページです。
型番TR-51Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-51i

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-51i

    小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

    小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

      T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

      T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

        TR-72nw 温度(湿度)記録計

        TR-72nw 温度(湿度)記録計

          デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

          デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

            T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt

            T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt

              デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

              デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

                T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

                T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

                  ポータブルデータコレクタ

                  ポータブルデータコレクタ

                    小型防水データロガー TR-55I-MA

                    小型防水データロガー TR-55I-MA

                      温度データーロガー ADシリーズ

                      温度データーロガー ADシリーズ

                        アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

                        アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

                          コミュニケーションポート TR-50U2

                          コミュニケーションポート TR-50U2

                            メーカー T&D T&D 三商 アズワン エー・アンド・デイ 三商 アズワン 三商 ケニス T&D アズワン シチズン(リズム時計) T&D
                            通常価格 14,000円 16,000円 19,000円 31,693円 1,502円 19,000円 16,800円 21,000円 32,000円 23,513円 8,080円 3,301円 17,143円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   8日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - - - - - - 温湿度記録計(ロガー) - - - その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) -40~80 -60~155 - - - - - - - - - -20~40 -
                            防滴・防水機能 防水 防水 - - - - - - - 防滴 - - なし
                            測定チャンネル(ch) 温度1ch(センサ内蔵) 温度1ch(外付け) - - - - - - - 4-20mA1 - - -
                            センサ サーミスタ サーミスタ - - - - - - - - - - -

                            小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-51iのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト