(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面センサ付高性能デジタル温度計セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面センサ付高性能デジタル温度計セット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
33,924円
税込単価
37,316円

表面センサ付高性能デジタル温度計セット【特長】・表面用センサとアルミケースが付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50℃~+400
  • JANコード:
    4562161451047
  • セット内容:
    本体×1,表面センサ×1 LP-41H,収納アルミケース×1(265L×165W×75Dmm),006P(9V)型電池×1,取扱説明書,保証書

型番

FS-300S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

表面センサ付高性能デジタル温度計セット 外観
測定方式K熱電対
測定範囲-199.9~+1,370℃
表示分解能※
(オートレンジ)
-199.9~+199.9℃
0.1℃
+200~+1,370℃
1℃
本体精度±0.1%rdg+0.2℃±0.1%rdg+1.0℃
測定周期3回/秒
ディスプレイ40mm×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
4 桁(液晶ディジタル表示)
機能(H)ホールド(M)MAX.Min最高最低温度表示
オート/マニュアル電源OFF機能
ローバッテリー表示
電源006P(9V)電池連続150時間
DC9V ACアダプタFAC-22(別売)
サイズ/質量150L×75W×28Dmm/170g
使用環境0~50℃ 0~80%RH以下
保管環境-10~60℃ 0~80%RH以下
使用高度2,000m以下
標準付属品006P(9V)電池×1 取扱説明書 保証書

※取付ける熱伝対により可能な温度測定範囲は変わります。

注意
当製品の基本的な仕様精度は熱伝対プローブの誤差を含んでおりません。熱伝対プローブの精度については熱伝対についての仕様をご確認ください。

 
  • 軽量170gのハンディタイプ
  • 各種センサ対応
  • 3回/秒サンプリング
  • 40mm×60mmLCD、コントラストがはっきりとした大型液晶ディスプレイ
  • ホールド・MAX.Min表示機能
  • オート/マニュアル電源OFF機能
 

各部の名称

表面センサ付高性能デジタル温度計セット 部位名称
(1) T1 K熱伝対ソケット
(2) LCDディスプレイ
(3) データホールドボタン
(4) 電源スイッチ
(5) 最大値・最小値表示ボタン
(6) RC-232C 出力端子
(7) 校正用調節ダイヤル
(8) AC アダプタ
 

RS232 PC シリアルインタフェース

本測定器には3.5mm の端子(6)を経由してRS232 PC シリアルインタフェースを備えています。
データ出力はユーザが利用できる16デジット形式です。
RS232 リード線は、次図の配線で、PC ポートと本機を接続します。

表面センサ付高性能デジタル温度計セット RS232

使用方法・使用事例

使用方法

(1) 熱伝対の取り付け

K熱伝対プローブのプラグ(+、-)を本体ソケット(+、-)部に極性を注意し差込ます。

(2) 電源ボタン

電源ボタンを押しますと本体の電源をON/OFFすることができます。

(3) データホールド

データホールドボタンを押すとディスプレイに「HOLD」が表示され、その時点の測定値を保持されます。再度ボタンを押すとホールド機能が解除されます。

(4) 最大値・最小値表示

最大・最小値表示ボタンを押すとディスプレイに「MAX」が表示され、最大値が表示されます。
もう一度押すとディスプレイに「MIN」が表示され、最小値が表示されます。

(5) オートパワーオフ

工場出荷時の設定では、当製品は電源投入時にオートパワーオフ機能が働く状態になるよう設定されています。7分以上ボタンの入力がない場合、オートパワーオフ機能により自動的に電源がOFFになります。オートパワーオフ機能を解除するにはデータホールドボタンを押しながら電源をONにすると、ディスプレイに「M」が表示され、オートパワーオフ機能が解除されます。

(6) 温度単位℃/F 切替

最大・最小値表示ボタンを押しながら電源をONにすると、℃或は°Fに切替えることができます。

(7) 電池消耗表示

電池の電圧が測定電圧を下回りますとが表示されます。この表示が現れ始めたら電池を新しいものに取り替えてください。(006P 9V アルカリ乾電池)

 

電池交換について

乾電池の消耗具合はディスプレイの左下に乾電池マークで表示されています。電圧が低下するとマークが点滅します。新しい乾電池009Pと交換します。

<ご注意>

乾電池の消耗が早いため測定中以外は切断しておくことをお勧めします。

<乾電池の交換方法>

(1)本体裏にある乾電池カバーを外します。スライドさせるとカバーが外れます。
(2)新しい乾電池006Pと極性に注意して交換し、カバーを戻します。

注意・禁止事項

ご使用上の注意

<警告>

濡れた手で使用しないでください。
修理の依頼はディーラーまたは販売店を経由してご依頼ください。

<注意>

製品を落下させたり、水滴が付着したりしないよう、取扱には十分配慮してください。
相対湿度:80%以下、周囲温度:0~50℃の環境下でお使いください。
長時間使用しないときは、電池を本体から取り出してから保管ください。
本体は乾いた布でふいてください。故障の原因にもなりますのでクレンザーなどの研磨剤やベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使用しないでください。
保管の際は高温・高湿・直射日光を避けてください。ご使用時もなるべくこのような場所は避けてください。
センサ部は衝撃、振動に弱い精密構造です。ぶつけたり、落下したりしないでください。故障の原因になります。

メーカー紹介

株式会社FUSOは、研究用・産業用理化学測定機器の製造販売に携わって50余年。ガス検知器・警報器、環境計測機器、冷凍空調用機械工具及びその他環境機器等の開発、製造、販売及び輸出入などを通して、自動車業界、電機業界を中心とする製造業には欠かせない機器類を提供することで、社会貢献してまいりました。
特に近年、地球温暖化や環境問題で、環境にやさしい水素ガスによる漏れ検査がヨーロッパをはじめとして世界的に注目される中、弊社水素ガスリークディテクター(FER-H2DX)に高い関心が寄せられています。私達はこれからも、環境・安全を守る機器の開発に注力し、常に革新し続けます。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-300S

1個

33,924( 37,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

表面センサ付高性能デジタル温度計セット
【特長】
・表面用センサとアルミケースが付いたお得なセットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面センサ付高性能デジタル温度計セットの型番FS-300Sのページです。
型番FS-300Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面センサ付高性能デジタル温度計セット

表面センサ付高性能デジタル温度計セット

    デジタル温湿時計 SK-140TRH

    デジタル温湿時計 SK-140TRH

      ハンディ形温湿度計 HN-EHシリーズ

      ハンディ形温湿度計 HN-EHシリーズ

        デジタル防水温度計 TC-330AWP

        デジタル防水温度計 TC-330AWP

          監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

          監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

            防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A

            防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A

              -50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)

              -50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)

                A&D防水型中心温度計 AD5604C

                A&D防水型中心温度計 AD5604C

                  温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

                  温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

                    テストー 大画面中心温度計 testo108

                    テストー 大画面中心温度計 testo108

                      メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 チノー ライン精機 チノー アズワン エスコ 三商 アズワン 三商
                      通常価格 33,924円 32,000円 30,301円 22,087円 17,298円 23,000円 16,894円 14,000円 38,431円 19,000円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   16日目   1日目   2日目   7日目~   4日目  
                      商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度計(外部センサータイプ) 中心温度計 温湿度記録計(ロガー) - 温度計(外部センサータイプ) - - -
                      測定温度範囲(℃) -50℃~+400 - -20~70 -160~1372 -40~80 - -50~300 - - -
                      JANコード 4562161451047 - - - - - - - - -
                      セット内容 本体×1,表面センサ×1 LP-41H,収納アルミケース×1(265L×165W×75Dmm),006P(9V)型電池×1,取扱説明書,保証書 - - - - - - - - -

                      表面センサ付高性能デジタル温度計セットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました