(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,816円
税込単価
3,098円

白色曲尺。【特長】・見やすい白地黒目盛。・角が薄く平たいので細かい材料にもピタ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    同厚
  • 材質:
    ステンレス
  • 厚(mm):
    1
  • 幅(mm):
    15
  • 直角度(mm):
    100mmにつき0.1以下

Loading...

曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛の仕様

製品仕様

11177 イメージ

11177 イメージ

  • 角部形状:同厚
  • 表目盛 長枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm
  • 表目盛 短枝:外目盛 7.5cm 内目盛 7cm
  • 裏目盛 長枝:外目盛 5寸 内目盛 3寸
  • 裏目盛 短枝:外目盛 2.5寸 内目盛 2寸
  • 本体サイズ:160(80)×15×1mm
  • 製品質量:26g
  • 直角度:100mmにつき0.1mm以下
  • 長さの許容差:±0.3mm
  • 材質:ステンレス

製品仕様

11178 イメージ

11178 イメージ

  • 角部形状:同厚
  • 表目盛 長枝:外目盛 5寸 内目盛 3寸
  • 表目盛 短枝:外目盛 2.5寸 内目盛 2寸
  • 裏目盛 長枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm
  • 裏目盛 短枝:外目盛 7.5cm 内目盛 7cm
  • 本体サイズ:160(80)×15×1mm
  • 製品質量:26g
  • 直角度:100mmにつき0.1mm以下
  • 長さの許容差:±0.3mm
  • 材質:ステンレス

製品仕様

11179 イメージ

11179 イメージ

  • 角部形状:同厚
  • 表目盛 長枝:外目盛 30cm 内目盛 30cm
  • 表目盛 短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm
  • 裏目盛 長枝:外目盛 1尺 内目盛 7寸
  • 裏目盛 短枝:外目盛 5寸 内目盛 4寸
  • 本体サイズ:320(160)×15×1mm
  • 製品質量:54g
  • 直角度:100mmにつき0.1mm以下
  • 長さの許容差:±0.3mm
  • 材質:ステンレス
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長枝(短枝)(mm)
表目盛:長枝(外目盛)(cm)
表目盛:長枝(内目盛)
表目盛:短枝(外目盛)
表目盛:短枝(内目盛)
裏目盛:長枝(外目盛)
裏目盛:長枝(内目盛)
裏目盛:短枝(外目盛)
裏目盛:短枝(内目盛)
長さの許容差(mm)
尺・寸表目盛:長枝(外目盛)
品名
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11177

160(80)
15
10cm
7.5cm
7cm
5寸
3寸
2.5寸
2寸
±0.3
-
15cm/5寸 併用目盛
4960910111776
26

1個

2,816( 3,098円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

白色曲尺。
【特長】
・見やすい白地黒目盛。
・角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっている。
・ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなった。
・表裏にcmと尺それぞれ入ったタイプ。
【用途】
・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛の型番11177のページです。
型番11177に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛

曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛

    曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト

    曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト

      曲尺 平ぴた ホワイト 表裏同目

      曲尺 平ぴた ホワイト 表裏同目

        曲尺 平ぴた シルバー

        曲尺 平ぴた シルバー

          曲尺 同厚 シルバー 名作

          曲尺 同厚 シルバー 名作

            曲尺 広ピタ シルバー

            曲尺 広ピタ シルバー

              曲尺 角厚 シルバー 左きき用

              曲尺 角厚 シルバー 左きき用

                曲尺 角厚 シルバー併用目盛

                曲尺 角厚 シルバー併用目盛

                  曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                  曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                    曲尺 角厚 シルバー

                    曲尺 角厚 シルバー

                      曲尺 筋交付大金

                      曲尺 筋交付大金

                        曲尺 小型

                        曲尺 小型

                          曲尺 中金

                          曲尺 中金

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 2,816円 4,100円 2,593円 1,900円 3,319円 3,451円 4,357円 5,750円 5,734円 6,100円 25,300円 552円 7,627円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 同厚 同厚 同厚 同厚 同厚 同厚 角厚 角厚 角厚 角厚 同厚 同厚 同厚
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス
                            厚(mm) 1 - 1 1 1.4 1 1.4 1.4 1.4 1.4 2.5 - -
                            幅(mm) 15 - 15 15 15 20 15 15 15 15 35 - -
                            直角度(mm) 100mmにつき0.1以下 100mmにつき0.1以下 100mmにつき0.1以下 100につき0.1以下 - 100につき0.1以下 100mmにつき0.1以下 100につき0.1以下 100につき0.1以下 100mmにつき0.1以下 100mmにつき0.1以下 100につき0.1以下 100につき0.1以下

                            曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            建築関係で使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            階段や手すりを作る際に使用しています。白い方が筋が見やすいので、この商品を購入しました。建築現場で仕事をすると作業環境が荒いので白い部分が剥がれたり、目盛りが見にくくなってきます。その際には買い替えをしています。厚みがあるもの、薄いもの、曲がるものなど用途によって使い分けをしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました