(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去クロスフローファン No.CF-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去クロスフローファン No.CF-300

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
69,281円
税込単価
76,209円

ワイドエリア除電用ファンタイプ除電器。【特長】・幅広く、均一な風を送り出すクロ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ファンタイプ
  • JANコード:
    4907587019233
  • 奥行(mm):
    165
  • 高さ(mm):
    157
  • 消費電流(mA):
    500
  • 入力電源(V):
    DC24リップル(p-p)±10%以下
  • 幅(mm):
    348
  • 最大風量([[M3]]/min):
    2.5
  • 質量(g):
    2900
  • 出力電圧(kV):
    AC9.2(p-p)
  • イオンバランス:
    ±10V以内
  • オゾン発生量:
    0.05ppm以下
  • 除電方式:
    交流コロナ放電
  • 使用周囲温度:
    5~40℃
  • 使用周囲湿度:
    35~65%RH
  • 付属品1:
    電源アダプタ AD24-IT(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ1 個
  • 使用温度:
    5~40℃
  • 使用湿度:
    35~65%RH(結露氷結のないこと)
  • 騒音:
    52.5dBA
  • 除電時間:
    1.5秒以下
  • 使用距離:
    150~900mm

Loading...

静電気除去クロスフローファン CF-300の仕様

呼称本体サイズ (mm)本体重量 (kg)印加電圧入力電源消費電流 (mA)max.騒音 (dBA)最大風量 (m3/min)
CF-300348×165×1572.9AC9.2kV(p-p)DC24Vリップル(p-p)±10%以下500482.5
各部名称と機能

各部名称と機能

  • 1.ファン異常ランプ:ファンが停止し、拘束を検知した時にFAN ALARM LEDが点灯。
  • 2.高圧異常警告LED:高圧出力が停止した時にH.V.ALARM LEDが点灯。
  • 3.風量調整:ファンの風量を調整するときに使用。無段階に調整できる。
  • 4.電源ランプ:電源のON/OFFを確認できる。
  • 5.電源スイッチ:電源のON/OFFを切替えることができる。
  • 6.ラフフィルターフィルターカバー:ホコリの吸引を防ぐフィルター。
  • 7.スタンド調整穴:本体の高さを調整するときに使用。
  • 8.角度調整ノブ:本体の角度を調整するときに使用。
  • 9.スタンド:本体を卓上や構造物に取り付けるときに使用。
  • 10.電源コネクタ:入力電源DC24V用の電源コネクタ。
  • 11.アース端子:グラウンドアースに接地させるための端子。
  • 12.アラーム出力:警報信号を外部出力することができる。
  • 13.クリーニングブラシ:針電極に付着した埃やゴミを取り除く時に使用。
  • イオン発生方式:圧電高周波 交流コロナ放電式。
  • 除電時間:1.5秒以下。
  • イオンバランス:±10V以内。
  • 個装サイズ:365×245×125mm。

付属品

  • 電源アダプタAD24-IT(AC100~240V)
  • AC入力ケーブル(1.8m)
  • クリーニングブラシ 1個

クリーニングブラシ付き

つまみスライドで放電針をクリーニング。 メンテナンスが容易。

つまみスライドで放電針をクリーニング。
メンテナンスが容易。

クロスフローファン搭載

静音52.5dBA以下。 ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーにより優れた除電性能を実現。 ※イラストはイメージ。

静音52.5dBA以下。
ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーにより優れた除電性能を実現。
※イラストはイメージ。

静電気除去能力

風量:MAX.

風量:MAX.

風量:MIN.

風量:MIN.

外形図

正面側/側面側/背面側

正面側/側面側/背面側

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

621656

1個

69,281( 76,209円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイドエリア除電用ファンタイプ除電器。
【特長】
・幅広く、均一な風を送り出すクロスフローファンとイオンの流れを考慮したフロントカバー設計。
・ボリューム操作で風量を無段階に調整可能。
・フロントカバーにスライド式のクリーニングブラシを装着。
・簡単に針電極のメンテナンスをすることが可能。
・本体底面に掃除・交換が簡単なラフフィルターを採用。
・ファンモータ異常停止と高電圧出力停止の監視機能付。
【用途】
・作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去クロスフローファン No.CF-300 の型番621656のページです。
型番621656に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去クロスフローファン No.CF-300

静電気除去クロスフローファン No.CF-300

    静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

    静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

      ハイアウトプット作業台用イオナイザー

      ハイアウトプット作業台用イオナイザー

        除電機"イオナイジングエアーガン"

        除電機"イオナイジングエアーガン"

          静電気除去ファン F-120R

          静電気除去ファン F-120R

            イオンパーツクリーナー IPC-A3

            イオンパーツクリーナー IPC-A3

              除電器イオナイザー AD-1683

              除電器イオナイザー AD-1683

                静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

                静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

                  スーパースリムノズル N-1

                  スーパースリムノズル N-1

                    エアーイオナイザー スポットタイプ

                    エアーイオナイザー スポットタイプ

                      メーカー ベッセル ベッセル DESCO JAPAN SIMCO(シムコジャパン) ベッセル ベッセル エー・アンド・デイ ベッセル ベッセル DESCO JAPAN
                      通常価格 69,281円 37,840円 87,122円 139,257円 41,936円 214,647円 49,401円 55,800円 44,451円 13,104円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                      種類 交流方式 交流方式 - 直流方式 交流方式 交流方式 直流方式 交流方式 交流方式 直流方式
                      商品タイプ ファンタイプ ファンタイプ - ガンタイプ ファンタイプ ユニットタイプ - ノズルタイプ ノズルタイプ スポットタイプ
                      JANコード 4907587019233 4907587020550 - - 4907587019165 - - 4907587019332 4907587020512 -
                      奥行(mm) 165 70 - - 69.5 300 - - 27.5 -
                      高さ(mm) 157 198 - - 198 411 - - 28 -

                      静電気除去クロスフローファン No.CF-300 のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      プラスチック部品の除電に使用
                      評価 5.0満足度:5.02023/05/04
                      射出成型機→取り出し機→箱入れ(この時に使用)
                      小さい部品で静電気によって浮いてしまい飛散して箱からこぼれたりして困っていましたが、こちらを使用後、飛散しなくなり良かったです。袋詰めの時にもしっかりと除電されているので効率が上がりました。小さい部品成型で他にも静電気で困っており、それらにも使用できるのでコストパフォーマンスは高いです。
                      メーカー品で信頼できお勧めします。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました