(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフティングマグネット 90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リフティングマグネット 90

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
51,900円
税込単価
57,090円

マグスイッチ リフティングマグネット関連 リフティングマグネット 90。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リフティングマグネット
  • 吊上能力(鋼板)(kg):
    90.0
  • 使用用途:
    鋼板用
  • 高さ(mm):
    184.0
  • 幅(mm):
    51.5
  • 全長(mm):
    106.0
  • 最小厚さ(mm):
    12.7
  • JANコード:
    878628000517
  • 重量(kg):
    2.0

型番

8100089 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100089

1個

51,900( 57,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグスイッチ リフティングマグネット関連 リフティングマグネット 90。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフティングマグネット 90の型番8100089のページです。
型番8100089に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフティングマグネット 90

リフティングマグネット 90

    大型リフティングマグネット 300

    大型リフティングマグネット 300

      118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

      118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

        タッチャ

        タッチャ

          "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

          "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

            永磁リフマ PL型

            永磁リフマ PL型

              100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

              100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

                ハンドリフト

                ハンドリフト

                  小型角形電磁リフマ

                  小型角形電磁リフマ

                    マグネットリフタ

                    マグネットリフタ

                      プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                      プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                        HL形 ハンドリフマ

                        HL形 ハンドリフマ

                          133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

                          133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

                            メーカー マグスイッチ マグスイッチ エスコ カネテック カネテック カネテック エスコ トラスコ中山 カネテック 新潟精機(SK) ミスミ カネテック エスコ
                            通常価格 51,900円 173,100円 26,580円 14,900円 118,867円 169,768円 11,370円 67,172円 131,066円 12,200円 1,606円 36,791円 2,510円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ リフティングマグネット リフティングマグネット - ハンドリフト - リフティングマグネット ハンドリフト ハンドリフト リフティングマグネット ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト
                            吊上能力(鋼板)(kg) 90.0 302.0 - - - - - 30 - - - - -
                            使用用途 鋼板用 鋼板用 - - - 鋼板用 鋼板用 - 鋼板用 - - 鋼板用 -
                            高さ(mm) 184.0 269.5 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 51.5 195.6 - - - - - - - - - - -

                            リフティングマグネット 90のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました