(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグジグ 150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

マグジグ 150 (カタログ)

通常単価(税別)
8,259円
税込単価
9,085円

【特長】小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持するので作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他磁選用品
  • 高さ(mm):
    52.1
  • 幅(mm):
    44.0
  • 全長(mm):
    67.0
  • JANコード:
    878628000050
  • 最大保持力(kg):
    68
  • 重量(g):
    200

型番

8110005 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他磁選用品高さ(mm)52.1
幅(mm)44.0全長(mm)67.0
JANコード878628000050最大保持力(kg)68
重量(g)200 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8110005

1個

8,259( 9,085円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持するので作業をより速く、簡単、安全にできる。
簡単に磁石をON/OFFできる。
最大保持力は68kg。
電源は使用しない。
【用途】
木工、溶接、製造。
店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げ。
など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグジグ 150の型番8110005のページです。
型番8110005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグジグ 150

マグジグ 150

    マグマウント 150

    マグマウント 150

      マグマウント 235

      マグマウント 235

        マグスクエア 600

        マグスクエア 600

          マグスクエア 400

          マグスクエア 400

            マグマウント 400

            マグマウント 400

              マグジグ 60

              マグジグ 60

                マグジグ 95

                マグジグ 95

                  マグスクエア 165

                  マグスクエア 165

                    ハンドリフター 60M

                    ハンドリフター 60M

                      メーカー マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ マグスイッチ
                      通常価格 8,259円 13,852円 21,733円 34,843円 23,115円 37,059円 4,069円 7,179円 10,523円 25,442円
                      通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                      商品タイプ その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 その他磁選用品 -
                      高さ(mm) 52.1 40.0 44.2 104.0 90.7 65.0 49.1 46.6 63.3 -
                      幅(mm) 44.0 58.8 68.0 51.5 41.3 82.5 26.8 34.0 30.8 -
                      全長(mm) 67.0 78.2 97.7 75.0 64.0 116.0 39.5 57.0 48.0 -
                      JANコード 878628000050 878628001606 878628001446 878628000654 878628001194 878628001620 - 878628000043 878628001583 -

                      磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト