(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,003円
税込単価
11,003円

マグスイッチ 溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付。

詳細情報を確認する

  • マグネットON/OFF機能:
    あり
  • 幅(mm):
    49.0
  • 奥行(mm):
    73.0
  • 高さ(mm):
    57.0
  • JANコード:
    878628002931
  • 最大保持力(kg):
    40
  • 重量(kg):
    0.4

型番

8100746 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100746

1個

10,003( 11,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグスイッチ 溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付の型番8100746のページです。
型番8100746に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付

溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付

    溶接マグネットアースクランプ 600A 放熱フィン付

    溶接マグネットアースクランプ 600A 放熱フィン付

      溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

      溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

        溶接用マグネウェルダ

        溶接用マグネウェルダ

          マグネットホルダ

          マグネットホルダ

            GS形 ガイドスケール

            GS形 ガイドスケール

              22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー

              22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー

                溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)

                溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)

                  溶接用マグネット TMLD

                  溶接用マグネット TMLD

                    マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

                    マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

                      簡易六角ホルダ

                      簡易六角ホルダ

                        溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

                        溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

                          メーカー マグスイッチ マグスイッチ トラスコ中山 新潟精機(SK) カネテック カネテック エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック トラスコ中山
                          通常価格 10,003円 24,412円 7,594円 3,500円 10,800円 17,105円 11,980円 14,569円 1,842円 7,545円 5,000円 2,358円
                          通常出荷日 1日目   3日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                          マグネットON/OFF機能 あり あり なし なし - - - なし - なし なし なし
                          幅(mm) 49.0 100.8 144 - - - - 144 - 90 - -
                          奥行(mm) 73.0 69.0 36 - - - - 36 - 14 - -
                          高さ(mm) 57.0 66.0 144 - - - - 144 - 90 - -
                          JANコード 878628002931 878628002931 - - - - - - - - - -

                          溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付のレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          アースを定盤にボルト固定する代わりに使用
                          評価 3.0満足度:3.02019/11/13
                          通常、溶接機のアースを定盤にボルトで固定しますが、その代わりでこの溶接マグネットアースクランプ300Aに溶接機のアースを付け、溶接する部材に付けて使っています。ネットで検索して、社内の溶接作業者用にこの商品を購入しました。溶接作業者からは、このマグネットアースクランプに鉄くずが付くので、それを取るのが若干面倒と聞いています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました