(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノータム鍵付メールバッグ レベルA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UNMA01-B4-19
ノータム鍵付メールバッグ レベルA ケース/バック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,607円
税込単価
2,868円

【特長】・ 書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。・フ...

詳細情報を確認する

型番

UNMA01-B4-19 解除

Loading...

サクラクレパス ノータム鍵付メールバッグ レベルA:関連画像

商品情報を表示

UNMA01-B4-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
詳細タイプ
サイズ(mm)
詳細色
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UNMA01-B4-19

UNMA01-B4-19

レッド
鍵付き
440×340×15
4901881045110
100
1個

1個

2,607( 2,868円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。
・ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません。
・一般的に、社内共有の鍵となります。
・鍵は、バッグ1個に2個ずつ付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノータム鍵付メールバッグ レベルAの型番UNMA01-B4-19のページです。
型番UNMA01-B4-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノータム鍵付メールバッグ レベルA

ノータム鍵付メールバッグ レベルA

    カタログスタンドA4縦

    カタログスタンドA4縦

      メーカー サクラクレパス セキセイ
      通常価格 356円 1,476円
      通常出荷日 6日目   4日目  
      商品タイプ バック類 -

      ノータム鍵付メールバッグ レベルAのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      UNMA-KY
      UNMA01-A4-19
      UNMA01-A4-38
      UNMA01-B4-38
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      本体色 詳細タイプ サイズ
      (mm)
      詳細色 JANコード 質量
      (g)
      内容量

      356円

      ( 392円 )
      1個 あり

      6日目

      -予備キー30×14×2-4901881045257181パック(10ピース)

      2,132円

      ( 2,345円 )
      1個 あり

      6日目

      レッド鍵付き370×260×154901881045097801個

      2,132円

      ( 2,345円 )
      1個 あり

      6日目

      ブルー鍵付き370×260×154901881045103801個

      2,607円

      ( 2,868円 )
      1個 あり

      6日目

      ブルー鍵付き440×340×1549018810451271001個

      ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました