(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カタログスタンドA4縦

画像をクリックして拡大イメージを表示する

カタログスタンドA4縦

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,476円 ~ 3,319円
税込価格
1,624円 ~ 3,651円

【特長】A4タテサイズのパンフレット・カタログなどのディスプレイに大活躍。1段...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    A4

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4974214136205
260
132-3425
A4 縦 1段

1個

1,476( 1,624円 )

4日目

4974214143029
540
133-1269
A4 縦 2段

1個

2,785( 3,064円 )

4日目

4974214136212
615
133-2849
A4 縦 3段

1個

3,319( 3,651円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】A4タテサイズのパンフレット・カタログなどのディスプレイに大活躍。1段から3段までをお取り揃え。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カタログスタンドA4縦のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト