(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
889円
税込単価
978円

【特長】・外出に安心な靴用滑り止め・いつでも、どこでも簡単に使えます【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4935682025828
  • 質量(g):
    80
  • 材質1:
    合成ゴム、鉄、ナイロン、他
  • 適応靴サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 商品タイプ詳細:
    コンパル ワンタッチ・簡単スパイク
  • 内容量:
    1セット

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

025828

1セット

5個

889( 978円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外出に安心な靴用滑り止め
・いつでも、どこでも簡単に使えます
【材質】
・合成ゴム、鉄、ナイロン、他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパル ワンタッチ・簡単スパイクの型番025828のページです。
型番025828に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

    温着ヒーター 暖雅 ベルト

    温着ヒーター 暖雅 ベルト

      コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)

      コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)

        防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

        防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

          防寒ウェットクラブ

          防寒ウェットクラブ

            ACアダプターPU2

            ACアダプターPU2

              トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

              トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

                トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

                トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

                  融雪剤散布スコップ

                  融雪剤散布スコップ

                    サンスライダー

                    サンスライダー

                      コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

                      コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

                        340x235mm かんじき

                        340x235mm かんじき

                          ソリ付運搬台車 ハンドル折りたたみ

                          ソリ付運搬台車 ハンドル折りたたみ

                            メーカー コンパル TJMデザインタジマツール コンパル ミドリ安全 ミドリ安全 TJMデザインタジマツール トーヨーセフティー トーヨーセフティー コンパル 三甲 コンパル エスコ シシクアドクライス
                            通常価格 889円 7,616円 1,093円 712円 1,410円 1,625円 1,106円 1,179円 542円 22,108円 1,369円 3,710円 87,400円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 - - - - - - - - 関連品 -
                            JANコード 4935682025828 - 4935682024494 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 80 - 100 - - - - - - - - - -
                            材質1 合成ゴム、鉄、ナイロン、他 - - - - - - - - - - - -
                            適応靴サイズ(cm) 23.5~28.0 - 23.5~28.0 - - - - - - - - - -

                            コンパル ワンタッチ・簡単スパイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました