(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トレシー CKワイパー フラットパック 23×23cm (100枚/袋)

トレシー CKワイパー フラットパック 23×23cm (100枚/袋)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,480円
税込単価
9,328円

【特長】・ポリエステル/ナイロンの複合分割型超極細繊維が拭き取り面に密着し、汚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    その他
  • シートサイズ(mm):
    230×230
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    856-0444
  • JANコード:
    4960685894584
  • 質量(g):
    1200.000
  • 材質1:
    素材:ポリエステル/ナイロン超極細繊維
  • 材質2:
    組織:ニット
  • 厚さ(mm):
    0.36
  • ケース入数(枚×袋):
    100枚×10袋
  • クリーンパック有無:

型番

CK80-23F-100P 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプワイパー材質その他
シートサイズ(mm)230×230ホワイト
トラスココード856-0444JANコード4960685894584
質量(g)1200.000材質1素材:ポリエステル/ナイロン超極細繊維
材質2組織:ニット厚さ(mm)0.36
ケース入数(枚×袋)100枚×10袋クリーンパック有無

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK80-23F-100P

1パック

100個入り

8,480( 9,328円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル/ナイロンの複合分割型超極細繊維が拭き取り面に密着し、汚れをクロス内部に取り込みます。
・様々な状況下で高いパフォーマンスを発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレシー CKワイパー フラットパック 23×23cm (100枚/袋)の型番CK80-23F-100Pのページです。
型番CK80-23F-100Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トレシー CKワイパー フラットパック 23×23cm (100枚/袋)

トレシー CKワイパー フラットパック 23×23cm (100枚/袋)

    ミクロスター

    ミクロスター

      ミクロスター

      ミクロスター

        ベンコット(R) SE-1 50枚×12袋入

        ベンコット(R) SE-1 50枚×12袋入

          クラレ クリーンワイパー SF-20C

          クラレ クリーンワイパー SF-20C

            ミクロスター WS 240 100枚入

            ミクロスター WS 240 100枚入

              ポリエステルワイパー

              ポリエステルワイパー

                トレシー MKクロス/MCクロス 東京スクリーン

                トレシー MKクロス/MCクロス 東京スクリーン

                  アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

                  アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

                    トレシー(R)ワイピングクロス

                    トレシー(R)ワイピングクロス

                      ポリエステルワイパー(シェルパ―(R)) PRTシリーズ

                      ポリエステルワイパー(シェルパ―(R)) PRTシリーズ

                        クラレ クリーンワイパー

                        クラレ クリーンワイパー

                          小津産業 ベンコット(R) M-2 100枚

                          小津産業 ベンコット(R) M-2 100枚

                            メーカー 東レ 小津産業 アズワン アズワン 三商 アズワン 小津産業 東京スクリーン アズワン アズワン アズワン 三商 小津産業
                            通常価格 8,480円 21,355円 21,355円 38,200円 13,875円 20,900円 29,000円 3,211円 26,299円 24,819円 29,000円 18,711円 20,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   19日目   6日目   1日目   1日目~   6日目   19日目   8日目~   1日目~   11日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー - ワイパー - - ワイパー - - - ワイパー ワイパー ワイパー -
                            材質 その他 - - - - - - - - ポリエステル ポリエステル レーヨン -
                            シートサイズ(mm) 230×230 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - ホワイト ホワイト -
                            トラスココード 856-0444 - - - - - - - - - - - -

                            トレシー CKワイパー フラットパック 23×23cm (100枚/袋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト