(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テトラテックス 胸前掛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テトラテックス 胸前掛

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,803円
税込単価
17,383円

【特長】・耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用したエプロンです・薬剤の浸透...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    耐熱 / 帯電防止
  • 着丈(cm):
    113
  • 幅(cm):
    60
  • サイズ:
    L
  • JANコード:
    4989999489699
  • トラスココード:
    856-8009
  • 質量(g):
    105
  • 材質1:
    ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート
  • 商品仕様:
    導電糸入り

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。クリーンルーム仕様ではありません。

型番

TF-003-AL 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO テトラテックス 胸前掛 Mサイズ 使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-003-AL

1個

15,803( 17,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用したエプロンです
・薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します
・耐熱性にも優れています

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。クリーンルーム仕様ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テトラテックス 胸前掛の型番TF-003-ALのページです。
型番TF-003-ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テトラテックス 胸前掛

テトラテックス 胸前掛

    クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

    クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

      アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

      アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

        携帯ストラップ(クリーンルーム用)

        携帯ストラップ(クリーンルーム用)

          CRヘルメット

          CRヘルメット

            セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)

            セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)

              ミドリ安全 作業用マスク シールドマスク SM01W

              ミドリ安全 作業用マスク シールドマスク SM01W

                アズピュア クリーンマスク(11120S用)

                アズピュア クリーンマスク(11120S用)

                  アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

                  アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

                    クリーン用耐切創カバー

                    クリーン用耐切創カバー

                      ミドリ安全 クッションカバー

                      ミドリ安全 クッションカバー

                        メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン ミドリ安全
                        通常価格 15,803円 2,519円 79,800円 1,270円 3,284円 2,184円 3,561円 479円 640円 10,212円 3,300円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目   15日目   6日目  
                        商品タイプ 前掛け(胸付) - - - - - - - - - -
                        仕様 耐熱 / 帯電防止 - - - - - - - - - -
                        着丈(cm) 113 - - - - - - - - - -
                        幅(cm) 60 - - - - - - - - - -
                        サイズ L - - - - - - - - - -

                        テトラテックス 胸前掛のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        衣類の汚れ防止
                        評価 5.0満足度:5.02019/12/05
                        試料を作るときの汚れ防止に使用しています.袖を通して着用するので気を遣わずに作業できます.

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました