(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,337円 ~ 15,423円
税込価格
13,571円 ~ 16,965円

【特長】・平台車で緩衝ゴム付です。・外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるよ...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    150
  • 適合ストッパー:
    -
  • 質量(g):
    6300
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    162
  • 長さ(mm):
    716
  • 幅(mm):
    436
  • タイプ:
    平台車

(i)ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

MKP-165

MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ) MKP-165図面

MKP-165-B

MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ) MKP-165-B図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4989999545586
855-5492

1個

12,337( 13,571円 )

5日目

ブルー
4989999545593
855-5512

1個

15,423( 16,965円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平台車で緩衝ゴム付です。
・外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
【用途】
・オフィスや店舗、倉庫などに。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

    ドンキーカート 平台車

    ドンキーカート 平台車

      合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)

      合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)

        プティカルゴ用 ゴムマット

        プティカルゴ用 ゴムマット

          ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

          ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

            樹脂製平台車 ルートバン 用連結金具

            樹脂製平台車 ルートバン 用連結金具

              板台車

              板台車

                帯電防止性樹脂平台車 ルートバン(オール自在キャスタータイプ)

                帯電防止性樹脂平台車 ルートバン(オール自在キャスタータイプ)

                  樹脂製運搬車(連結平台車) R115

                  樹脂製運搬車(連結平台車) R115

                    ルートバン用けん引ハンドル

                    ルートバン用けん引ハンドル

                      樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

                      樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

                        板台車 スタッキング仕様

                        板台車 スタッキング仕様

                          カナツー プラ150ワイードーリー

                          カナツー プラ150ワイードーリー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ カナツー
                            通常価格 12,337円 12,649円 10,564円 2,708円 20,174円 639円 6,953円 7,282円 4,682円 4,799円 11,216円 6,881円 9,942円
                            通常出荷日 5日目   7日目   1日目   1日目   7日目~   1日目   3日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   3日目   7日目  
                            均等荷重(kg) 150 - 100 - - - - 100 150 - 100 - -
                            適合ストッパー - - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6300 - - - - - - - - 570 - - -
                            材質1 荷台:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - -
                            材質2 キャスター金具:スチール - - - - - - - - - キャスター金具:スチール - -

                            MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました