(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリプルトロリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トリプルトロリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,928円
税込単価
46,121円

【特長】・ハンドルは3つの角度に調整可能で、押す、引く両方の動作に適応し、未使...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ポリエチレン
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 色:
    ブラック
  • 長さ(mm):
    826
  • 幅(mm):
    521

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
質量(g)
トラスココード
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4401

227
0086876172980
11500.0
836-2579
127
960
330

1個

41,928( 46,121円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは3つの角度に調整可能で、押す、引く両方の動作に適応し、未使用時は折りたためるので省スペースな収納が可能です。
・平台車としても使用できます。
・シーンに応じてハンドルの角度が調整可能な運搬台車です。
・樹脂製のボディは耐久性に優れ、サビ、凹み、欠けなどの心配がありません。
・表面は滑りにくい構造で荷物の滑落を防止します。
・キャスターは床に跡がつきにくいノンマーキングタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリプルトロリーの型番4401のページです。
型番4401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリプルトロリー

トリプルトロリー

    ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

    ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

      オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

      オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

        ステンレスパール台車 荷台フラット型

        ステンレスパール台車 荷台フラット型

          ステンレスパール台車 荷台皿形

          ステンレスパール台車 荷台皿形

            環境静音中型樹脂台車

            環境静音中型樹脂台車

              プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

              プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

                軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

                軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

                  樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

                  樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

                    連結キャリー 取手付

                    連結キャリー 取手付

                      ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

                      ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

                        環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                        環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                          プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                          プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                            メーカー ラバーメイド ナイキ 東京硝子器械 サカエ サカエ 金沢車輛 カナツー 三商 金沢車輛 サカエ カナツー 三商 花岡車輌
                            通常価格 41,928円 18,900円 47,277円 97,125円 97,965円 9,846円 14,472円 13,427円 9,980円 15,281円 18,714円 16,514円 56,676円
                            通常出荷日 4日目   18日目   6日目   3日目   3日目   2日目   5日目   19日目   6日目   3日目   5日目   9日目   4日目~  
                            材質1 本体:ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ハンドル:スチール - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 826 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 521 - - - - - - - - - - - -

                            トリプルトロリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました