(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
138,739円 ~ 178,518円
税込価格
152,613円 ~ 196,370円

荷台にしっかりと補強が入って、オートクレーブに対応できる固定ハンドルタイプの運...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図と仕様

オールステン台車800×450 φ100(直径100mm)MCの寸法図(型番AS-2-100MC参照)
品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
AS-3-100MC200800×450×16483010021
AS-2-100MC200900×600×16483010022
  • 完成品。
  • 固定ハンドルタイプ。
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個。
  • 材質:ステンレス(SUS304)、車輪/MCナイロン。 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4989999544305
859-1117
23000
ステンレス(SUS304)
車輪:MCナイロン
-
-
-
-
-
-

1個

178,518( 196,370円 )

8日目

固定ハンドルタイプ
4989999544343
859-1119
22000
ステンレス(SUS304)
車輪:MCナイロン
100
830
164
900
600
完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個

1個

143,589( 157,948円 )

8日目

固定ハンドルタイプ
-
-
21000
ステンレス(SUS304)
車輪:MCナイロン
100
830
164
800
450
完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個

1個

138,739( 152,613円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷台にしっかりと補強が入って、オートクレーブに対応できる固定ハンドルタイプの運搬車。
【特長】
・板厚1.5tの頑強な溶接式で、材質がMCナイロンの車輪、SUS304製の台車を採用
・キャスターもSUS金具で、食品工場やクリーンルームでの使用に適している
・自在キャスターと固定キャスターが各2個付いて、組み立て不要の完成品
【用途】
・食品工場、研究所等で運搬作業をする際に利用可能
・オートクレーブ機器がある場所に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100

オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100

    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

      オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

      オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

        オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

        オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

          オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

          オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

            オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

            オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

              オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

              オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 138,739円 181,170円 114,428円 104,671円 241,560円 165,766円 78,356円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                商品タイプ 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車
                本体材質 ステンレス製 ステンレス製 - - - ステンレス製 ステンレス製
                均等荷重(kg) 200 200 - - 200 200 200
                本体/オプション 本体 - - - 本体 本体 本体

                オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました