(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,087円
税込単価
62,796円

地震時の飛び出し防止装置付きでスチール製の底板用スライド棚。【特長】・棚を引き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    1
  • 間口(mm):
    802
  • 奥行(mm):
    571
  • 高さ(mm):
    39
  • 均等積載量(kg/段):
    100
  • 色:
    ネオグレー
  • トラスココード:
    856-3694
  • JANコード:
    4989999492804
  • 質量(g):
    12500.0
  • 適合間口(mm):
    900
  • 適合本体:
    M3・M5型
  • 適合奥行(mm):
    570

(i)ご注意

  • スライド棚の底板設置用は底板の上にのせて設置しますので、底板が必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

HM3-B9060 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

HM3-B9060の外観
HM3-B9060の外観・寸法

図面

HM3-B9060

引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用 図面

使用方法・使用事例

使用事例

M3型・M5型用スライド棚の使用例

※スライド棚の底板設置用は底板の上にのせて設置しますので、底板が必要です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM3-B9060

1個

57,087( 62,796円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

地震時の飛び出し防止装置付きでスチール製の底板用スライド棚。
【特長】
・棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易にできる。
・サイズ:間口802×高さ39mm。
・色:ネオグレー。
・製造国:日本。
・均等積載量:100kg/段。
・質量:12.5kg/セット。
【用途】
・適合機種:M3・M5型/間口900mm、奥行570mm用。

(i)ご注意

  • スライド棚の底板設置用は底板の上にのせて設置しますので、底板が必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用の型番HM3-B9060のページです。
型番HM3-B9060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用

引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用

    引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用

    引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用

      TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用

      TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用

        M2型・M3型・M5型用深型2段引き出し

        M2型・M3型・M5型用深型2段引き出し

          TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用

          TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用

            TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

            TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

              TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用

              TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用

                スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用

                スライド引出し1段 H300 W900×D570 M3用

                  TRUSCO M1.5棚板隙間カバーW1160 ネオグレー

                  TRUSCO M1.5棚板隙間カバーW1160 ネオグレー

                    TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW900 ネオグレー

                    TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW900 ネオグレー

                      L字型列・連サイン

                      L字型列・連サイン

                        TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー

                        TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー

                          TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ

                          TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 57,087円 42,839円 2,675円 91,861円 1,580円 2,612円 1,412円 87,427円 1,210円 1,076円 6,625円 1,562円 3,538円
                            通常出荷日 9日目   9日目   2日目   19日目   1日目   1日目   1日目   18日目   1日目   1日目   18日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション その他 その他 中量タイプオプション その他 中量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - プラスチック - スチール
                            天地棚段数(段) 1 1 - 2 - - - 1 - - - - -
                            間口(mm) 802 802 - - - - - 900 - - - - 240
                            奥行(mm) 571 571 - - - - - 571 - - - - 480

                            引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚受のみの購入は可能ですか?
                            A
                            棚受のみのご注文は承っておりません。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました