(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,713円 ~ 21,020円
税込価格
12,884円 ~ 23,122円

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    902
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    100
  • 色:
    ホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 有効間口(mm):
    857
  • 表面処理:
    抗菌粉体塗装

(i)ご注意

  • 連結のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

M1-6333B/M1-6343/M1-6343B

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM) M1-6333B/M1-6343/M1-6343B図面

M1-6334/M1-6334B/M1-6344/M1-6344B

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM) M1-6334/M1-6334B/M1-6344/M1-6344B図面

M1-6335/M1-6335B/M1-6345/M1-6345B

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM) M1-6335/M1-6335B/M1-6345/M1-6345B図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM) 取扱説明書-1軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
連結型追加(2本支柱)
335
856-7279
4989999504576
17900
10

2個

11,713( 12,884円 )

4日目

4
単体型
335
856-7266
4989999504446
25400.0
10

1個

17,481( 19,229円 )

4日目

4
連結型追加(2本支柱)
335
856-7267
4989999504453
21400
10

1個

14,789( 16,268円 )

4日目

5
単体型
335
856-7290
4989999504682
29000
10

1個

18,407( 20,248円 )

4日目

5
連結型追加(2本支柱)
335
856-7291
4989999504699
25000
10

1個

17,029( 18,732円 )

4日目

3
単体型
435
856-7280
4989999504583
23900.0
10

1個

16,906( 18,597円 )

4日目

3
連結型追加(2本支柱)
435
856-7281
4989999504590
19900
10

1個

14,384( 15,822円 )

4日目

4
単体型
435
856-7268
4989999504460
28200.0
10

1個

18,400( 20,240円 )

4日目

4
連結型追加(2本支柱)
435
856-7269
4989999504477
24200
10

1個

17,021( 18,723円 )

4日目

5
単体型
435
856-7292
4989999504705
32400.0
10

1個

21,020( 23,122円 )

4日目

5
連結型追加(2本支柱)
435
856-7293
4989999504712
28400
10

1個

19,829( 21,812円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。

(i)ご注意

  • 連結のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM)

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM)

    軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)

    軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)

      軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

      軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

        中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

        中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

          軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 11,713円 13,158円 14,580円 42,444円 28,620円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
            材質 スチール スチール スチール スチール -
            間口(mm) 902 902 902 - -
            高さ(mm) 1800 - 1500 - 1800
            均等積載量(kg/段) 100 100 100 300 200

            軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
            A
            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
            A
            安全性、強度の面からお勧めできません。
            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
            A
            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 棚板を外して使用できますか?
            A
            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました