(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カプラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VC-70-R3
カプラー RIKEN カプラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,495円
税込単価
4,945円

【特長】・油の流出を防ぐセルフシールタイプです・従来型(ROC-13タイプ)と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 口径:
    Rc:3/8
  • 最高仕様圧力(MP):
    70
  • 仕様:
    クイックカップラ

(i)ご注意

  • ROC-13タイプとの互換性はありません。

型番

VC-70-R3 解除

Loading...

 
カタログを表示

VC-70-R3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC-70-R3

シリンダ側カップラ
835-3482
60
異なるねじ径のカップラでも接続が可能(VC-70シリーズに限る)

4個

4,495( 4,945円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油の流出を防ぐセルフシールタイプです
・従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します
【用途】
・油圧器具への接続用です

(i)ご注意

  • ROC-13タイプとの互換性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラーの型番VC-70-R3のページです。
型番VC-70-R3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラー

カプラー

    アルミニウムジャッキ

    アルミニウムジャッキ

      マイティージャッキ

      マイティージャッキ

        ミニタイプ油圧ジャッキ

        ミニタイプ油圧ジャッキ

          2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

          2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

            油圧ジャッキ(超小型)

            油圧ジャッキ(超小型)

              ジャーナルジャッキ

              ジャーナルジャッキ

                3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                  木台付 豆ジャッキ

                  木台付 豆ジャッキ

                    超小型電動油圧ポンプ2L

                    超小型電動油圧ポンプ2L

                      マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

                      マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

                        エアートラックジャッキ ATJ

                        エアートラックジャッキ ATJ

                          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

                          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

                            メーカー 理研機器 大阪ジャッキ製作所 日平機器 マサダ製作所 ダイキ エスコ 大阪ジャッキ製作所 エスコ ウィザ(旧:アークランドサカモト) ダイキ マキシンコー マサダ製作所 ダイキ
                            通常価格 4,495円 65,449円 88,480円 21,128円 75,827円 23,910円 58,991円 52,180円 3,043円 147,136円 72,277円 137,186円 91,837円
                            通常出荷日 1日目   2日目   3日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   8日目   3日目~   8日目  
                            商品タイプ その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            その他 オプション - - - - - - - - オプション - - -
                            口径 Rc:3/8 - - - - - - - - - - - -
                            最高仕様圧力(MP) 70 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 クイックカップラ - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VC-70-RC3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            品名 トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            5,531円

                            ( 6,084円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ホース側カップラ835-3483210異なるねじ径のカップラでも接続が可能(VC-71シリーズに限る)

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました