(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

画像をクリックして拡大イメージを表示する

azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,017円
税込単価
1,119円

【特長】・アズマジックスーパーマルチ洗剤の付替え用です。【用途】・キッチンの油...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • その他:
    詰替用
  • 詳細タイプ:
    キッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落とし
  • 容量(ml):
    500
  • 材質:
    主成分:界面活性剤(6%脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤、アルカリ剤、安定化剤、金属封鎖剤
  • JANコード:
    4970190622299
  • トラスココード:
    835-7538
  • 仕様:
    アルカリ性
  • 質量(g):
    560

(i)ご注意

  • 液がしみこむ素材、塗装面、ワックスが塗布してあるフローリング、大理石、アルミ、銅、真ちゅう製品、うるし塗り、表面に特殊な加工がしてあるもの、液晶・プラズマディスプレイの画面にはご使用いただけません。

型番

707120000 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプクリーナー用途住居用
その他詰替用詳細タイプキッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落とし
容量(ml)500材質主成分:界面活性剤(6%脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤、アルカリ剤、安定化剤、金属封鎖剤
JANコード4970190622299トラスココード835-7538
仕様アルカリ性質量(g)560

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

707120000

2個

1,017( 1,119円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アズマジックスーパーマルチ洗剤の付替え用です。
【用途】
・キッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落としに。

(i)ご注意

  • 液がしみこむ素材、塗装面、ワックスが塗布してあるフローリング、大理石、アルミ、銅、真ちゅう製品、うるし塗り、表面に特殊な加工がしてあるもの、液晶・プラズマディスプレイの画面にはご使用いただけません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替の型番707120000のページです。
型番707120000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

    和・洋式便器の尿石落し

    和・洋式便器の尿石落し

      落書きクリーナー

      落書きクリーナー

        ピカール グラスターSG-1000 500ml

        ピカール グラスターSG-1000 500ml

          シルバーミニ

          シルバーミニ

            azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤

            azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤

              ガラスクリーナー グラスターゾル

              ガラスクリーナー グラスターゾル

                らくがき落としZ 1リットル

                らくがき落としZ 1リットル

                  油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

                  油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

                    超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)

                    超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)

                      シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)

                      シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)

                        ニイタカ メタルクリーナー 1L

                        ニイタカ メタルクリーナー 1L

                          500mlモップ用洗剤

                          500mlモップ用洗剤

                            メーカー アズマ工業 ミラコン トラスコ中山 日本磨料工業 横浜油脂工業 アズマ工業 日本磨料工業 ワイエステック トラスコ中山 ワイエステック ムラテックKDS ニイタカ エスコ
                            通常価格 1,017円 1,191円 637円 2,022円 1,423円 1,285円 460円 4,980円 2,126円 588円 4,469円 2,780円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   9日目   2日目   3日目   2日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー - 洗剤
                            用途 住居用 住居用 ガラス用 ガラス用 機械、部品、設備、床用 住居用 ガラス用 住居用 機械、部品、設備、床用 住居用 住居用 - その他
                            その他 詰替用 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ キッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落とし - - - - キッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落とし - - - - - - -
                            容量(ml) 500 - - - - 500 - - - - - - -

                            azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト