(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

通常単価(税別)
220,029円
税込単価
242,032円

【特長】・予測加熱制御採用で高いシール精度を実現・シール条件を設定すればあとは...

詳細情報を確認する

  • シール幅(mm):
    10
  • シール長さ(mm):
    200
  • 消費電力(W):
    1450
  • JANコード:
    4573135150248
  • トラスココード:
    836-3971
  • 質量(g):
    17000.0
  • 材質1:
    鋳物
  • シール寸法(mm)幅×長さ:
    10×200
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    580
  • 本体寸法(mm)高さ:
    360
  • 本体寸法(mm)幅:
    260
  • シール最大厚さ(mm):
    0.4
  • 電源コード長さ(m):
    2.8

(i)ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

型番

FA-200-10WK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-200-10WK

1個

220,029( 242,032円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・予測加熱制御採用で高いシール精度を実現
・シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます
【用途】
・シーリングに

(i)ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WKの型番FA-200-10WKのページです。
型番FA-200-10WKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

    電動シーラー(溶着専用タイプ)

    電動シーラー(溶着専用タイプ)

      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

        電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

        電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

            シール強度測定器 PTT-100096000C

            シール強度測定器 PTT-100096000C

              卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

              卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

                脱気シーラー V-301品番:04821D

                脱気シーラー V-301品番:04821D

                  手動・卓上型・脱気シーラー V-301

                  手動・卓上型・脱気シーラー V-301

                    卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                    卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                      SURE 真空包装機脱気式

                      SURE 真空包装機脱気式

                        オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404E

                        オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404E

                          オートシーラー FA-300

                          オートシーラー FA-300

                            メーカー 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス コクゴ 朝日産業 コクゴ 東京硝子器械 富士インパルス 石崎電機製作所 コクゴ コクゴ
                            通常価格 220,029円 178,230円 278,176円 207,006円 159,571円 496,400円 41,870円 184,000円 160,464円 640,400円 77,318円 227,000円 181,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   10日目   1日目   7日目   6日目~   39日目   2日目   10日目   7日目~  
                            シール幅(mm) 10 10 10 10 2/5 - 5 - - 10 - - -
                            シール長さ(mm) 200 200 300 300 300 - - - 300 460 - - 300
                            消費電力(W) 1450 1150 1500 1500 470/1100 - - - - 1500 - - -
                            JANコード 4573135150248 4573135150231 4573135150309 4573135150286 4573135150279 - - - - 4573135153478 - - -
                            トラスココード 836-3971 836-3970 836-3973 836-3972 462-8454 - - - - 485-6007 - - -

                            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました