(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
411円
税込単価
452円

【特長】・小物梱包に便利なサイズです【用途】・荷崩れ防止に。結束に・結束に。【...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(m):
    150
  • JANコード:
    4903599084207
  • 質量(g):
    260.000
  • トラスココード:
    828-0829
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    透明
  • 引張破断強度(daN/[[CM2]]):
    300
  • 厚さ(μ):
    15

型番

ST-1015 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-1015

20個

411( 452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物梱包に便利なサイズです
【用途】
・荷崩れ防止に。結束に
・結束に。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(m):150
・厚さ(μ):15
・色:透明
・引張破断強度(daN/CM2):300
・紙管内径:1.5インチ
・ホルダーなしタイプ
・JANコード:4903599084207
・トラスココード:828-0829
・質量:260g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150mの型番ST-1015のページです。
型番ST-1015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m

ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m

    ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m

    ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m

      500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)

      500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)

        ストレッチフィルム・ダンボール用カッター 替刃

        ストレッチフィルム・ダンボール用カッター 替刃

          50mm ラップテープ

          50mm ラップテープ

            ストレッチフィルム 幅500mm 6巻

            ストレッチフィルム 幅500mm 6巻

              ラップ

              ラップ

                ストレッチフィルム 2-9928

                ストレッチフィルム 2-9928

                  機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ

                  機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ

                    ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)

                    ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)

                      ストレッチフィルム/6巻

                      ストレッチフィルム/6巻

                        メーカー ユタカメイク ユタカメイク エスコ トラスコ中山 エスコ アズワン ケニス アズワン 積水樹脂 トラスコ中山 エスコ
                        通常価格 411円 775円 8,790円 210円 1,690円 7,920円 278円 7,020円 8,606円 1,530円 11,500円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                        幅(mm) 100 100 500 - 50 500 - 500 500 77 -
                        長さ(m) 150 150 200 - 300 - - - 2000 - -
                        JANコード 4903599084207 4903599084191 - - - - - - - - -
                        質量(g) 260.000 343.000 - - - - - - - - -
                        トラスココード 828-0829 828-0830 - - - - - - - - -

                        ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150mのレビュー

                        評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                        製品の梱包
                        評価 3.0満足度:3.02023/07/04
                        フィルムの巻き方向を逆にしてほしい
                        紙芯の長く出ているほうをホルダの手元側にし、親指でブレーキを掛けながらフィルムを伸ばし気味に巻くと、対象に密着しシュリンクされたようになり非常に具合が良いのだが、この製品は上方から見て「の」の字に巻いており、この方法が非常にやりにくい
                        せめて巻き方向を明示してほしい
                        伸びや強度は充分なので☆3

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        緩衝材固定
                        評価 5.0満足度:5.02022/04/30
                        機器に巻き付けた緩衝材を固定するために使用。
                        テープでベタベタ固定するより開梱時も楽ですし、便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        梱包資材
                        評価 4.0満足度:4.02022/02/28
                        小物梱包に便利なサイズです。荷崩れ防止に。結束に使用しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        部品のまとめや梱包
                        評価 5.0満足度:5.02019/01/30
                        養生やガムテープなどのりが残るのが困る場合に簡単にまとめるのに使ってます。梱包などエアキャップで包んみ最後にこれでグルグル巻にすることもあります。伸び具合がちょうどよく巻きやすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        部品のまとめ
                        評価 5.0満足度:5.02018/08/29
                        分解した部品及びボルトをまとめて巻いておけるので、とても便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました