(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングアンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングアンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,039円
税込単価
4,443円

【特長】防水性能がついており、長さが216mmのロングタイプのアンテナです。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    ロングアンテナ
  • JANコード:
    4909723119630
  • トラスココード:
    835-7389
  • 適合機種:
    IC-DPR6
  • 質量(g):
    21.000

型番

FA-S07U 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-S07U

4個

4,039( 4,443円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
防水性能がついており、長さが216mmのロングタイプのアンテナです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングアンテナの型番FA-S07Uのページです。
型番FA-S07Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングアンテナ

ロングアンテナ

    アイコム ショートアンテナ

    アイコム ショートアンテナ

      デジタル簡易無線用オプション

      デジタル簡易無線用オプション

        USBケーブル

        USBケーブル

          マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

          マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

            ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

            ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

              特定小電力トランシーバー IC-4188D

              特定小電力トランシーバー IC-4188D

                VOX機能用変換ケーブル

                VOX機能用変換ケーブル

                  アイコム イヤホンジャックアダプター

                  アイコム イヤホンジャックアダプター

                    エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                    エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                      アイコム 電源変換ケーブル

                      アイコム 電源変換ケーブル

                        メーカー ICOM ICOM ICOM ICOM アルインコ ケンウッド ICOM ICOM ICOM エスコ ICOM
                        通常価格 4,039円 4,000円 3,654円 929円 26,250円 2,330円 28,122円 1,418円 2,836円 4,924円 1,891円
                        通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                        その他 オプション オプション - オプション - - - オプション オプション - オプション
                        品名 ロングアンテナ ショートアンテナ - USBケーブル - - - VOX機能用変換ケーブル IC-4800、D400S用イヤホンジャックアダプター - 電源変換ケーブル
                        JANコード 4909723119630 4909723119425 - 4909723144649 - - 4909723123873 4909723019084 4909723803775 - 4909723127420
                        トラスココード 835-7389 835-7388 - 160-9117 - - 451-6338 451-6346 509-9722 - 854-8231
                        適合機種 IC-DPR6 IC-DPR6 - IC-DCR1/DRC1MK2 - - - - IC-4810/4500/DPR6 - -

                        ロングアンテナのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました