(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーン用ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーン用ロープ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,133円 ~ 1,350円
税込価格
1,246円 ~ 1,485円

【特長】・持ち運び、保管時にかさばりません。・両端コーン用リング金具付です。【...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 径(mm):
    12
  • 長さ(m):
    2
  • 品名:
    コーン用ロープ

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TCC-32/TCC-33/TCC-34/TCC-35

コーン用ロープ 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
オプション品
色詳細
JANコード
トラスココード
特長
用途
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カラーコーン用オプション
-
ロープ
-
4989999030167
360-0173
持ち運び,保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。
カラーコーン専用の間仕切りロープとして。
ポリエチレン(PE)
1本

5個

1,133( 1,246円 )

1日目

-
その他
-
青/白
4989999448313
855-8129
-
-
-
-

5個

1,350( 1,485円 )

4日目

-
レッド/ホワイト
-
-
4989999448320
855-8130
-
-
-
-

5個

1,133( 1,246円 )

2日目

-
その他
-
黄/白
4989999448337
855-8131
-
-
-
-

5個

1,133( 1,246円 )

1日目

-
グリーン/ホワイト
-
-
4989999448344
855-8132
-
-
-
-

5個

1,350( 1,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運び、保管時にかさばりません。
・両端コーン用リング金具付です。
【用途】
・コーン専用の間仕切りロープとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーン用ロープ

コーン用ロープ

    コーン用ロープ(反射式)

    コーン用ロープ(反射式)

      コーンサインポケットボード他 コーンマルチアダプター

      コーンサインポケットボード他 コーンマルチアダプター

        コーンサイントップ(A3横タイプ)

        コーンサイントップ(A3横タイプ)

          バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

          バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

            TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

            TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

              バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

              バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

                バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

                バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

                  コーン用PPロープフック

                  コーン用PPロープフック

                    ヘビーコーン専用カバー

                    ヘビーコーン専用カバー

                      グリーンクロス コーンバー用リング 黒

                      グリーンクロス コーンバー用リング 黒

                        カーボーイ PVCコーン700

                        カーボーイ PVCコーン700

                          安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                          安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス カーボーイ トラスコ中山
                            通常価格 1,133円 2,000円 1,175円 2,513円 760円 1,446円 3,082円 494円 308円 313円 143円 2,727円 737円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   2日目   1日目~   1日目~  
                            質量(g) 240.000 240.000 - - 65.000 4000.0 - 37.000 38.000 - - - 700
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - 本体:ポリエチレン(PE) 合成ゴム 本体:ABS樹脂 本体:ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - - ポリエチレン(PE)
                            径(mm) 12 12 - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 2 2 - - - - - - - - - - -
                            品名 コーン用ロープ コーン用ロープ - - - - - - ロープジョイント - - - -

                            コーン用ロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました