(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組立用ジョイントクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

組立用ジョイントクランプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,585円 ~ 2,236円
税込価格
1,744円 ~ 2,460円

<直角固定タイプ>・単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TMJC-1

組立用ジョイントクランプ 図面

TMJC-2

組立用ジョイントクランプ 図面2

TMJC-3

組立用ジョイントクランプ 図面3
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
タイプ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999459708
805.000
856-3562
直角固定
クランプ水平直角固定

8個

1,585( 1,744円 )

1日目

4989999486094
830.000
856-6889
直角自在
クランプ水平直角自在

8個

1,997( 2,197円 )

1日目

4989999486100
1270.000
856-6890
直角+垂直自在
クランプ3方向固定

8個

2,236( 2,460円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

<直角固定タイプ>
・単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです
・単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)
<直角自在タイプ>
・単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです
・単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)
<直角+垂直自在>
・単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです
・単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組立用ジョイントクランプ

組立用ジョイントクランプ

    単管クランプ (同径型・ZAM製)

    単管クランプ (同径型・ZAM製)

      タカミヤ NEWHCクランプ

      タカミヤ NEWHCクランプ

        三連クランプ

        三連クランプ

          3連クランプ

          3連クランプ

            SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

            SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

              単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

              単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

                TOP大筋交クランプ(同径型)

                TOP大筋交クランプ(同径型)

                  TOPホリーハンガー

                  TOPホリーハンガー

                    3連マルチクランプ

                    3連マルチクランプ

                      単管クランプ (同径型)

                      単管クランプ (同径型)

                        養生クランプ

                        養生クランプ

                          単管クランプ (兼用型)

                          単管クランプ (兼用型)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エルアールジータカミヤ コンドーテック エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ トラスコ中山 エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック トラスコ中山
                            通常価格 1,585円 1,075円 461円 872円 1,015円 429円 1,155円 1,329円 566円 1,497円 638円 603円 705円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6 - 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6・42.7 48.6 48.6 48.6・42.7 42.7~48.6
                            材質1 スチール ZAM[[R下]](合金メッキ鋼板) - - - - スチール - - スチール スチール - スチール
                            材質2 クロメートメッキ - - - - - 溶融亜鉛メッキ - - クロメートメッキ クロメートメッキ - クロメートメッキ

                            組立用ジョイントクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト