(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 脚立標識

ピカ 脚立標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,925円
税込単価
5,418円

【特長】・天板に乗る、またがるなどの誤った使用方法の危険性を警告する標識です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4989247522017
  • トラスココード:
    836-4242
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 横(mm):
    230
  • 縦(mm):
    700
  • 適合機種:
    LM、JOB、PRO、MCX、SCL、SCM、SCP、SEC、FRP

(i)ご注意

  • 脚立は別売です。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連品JANコード4989247522017
トラスココード836-4242質量(g)100
材質1ポリ塩化ビニル(PVC)横(mm)230
縦(mm)700適合機種LM、JOB、PRO、MCX、SCL、SCM、SCP、SEC、FRP

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLP-K

1個

4,925( 5,418円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板に乗る、またがるなどの誤った使用方法の危険性を警告する標識です。

(i)ご注意

  • 脚立は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 脚立標識の型番SLP-Kのページです。
型番SLP-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 脚立標識

ピカ 脚立標識

    局内用専用脚立絶縁仕様

    局内用専用脚立絶縁仕様

      専用脚立 BM型

      専用脚立 BM型

        ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m

        ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m

          専用脚立スーパージョブJOB型

          専用脚立スーパージョブJOB型

            専用脚立(プロ用溶接タイプ)  SEC型

            専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型

              専用脚立HM型 天板幅広

              専用脚立HM型 天板幅広

                仮設工業会認定専用脚立

                仮設工業会認定専用脚立

                  スベリ止め付脚立 はしご兼用

                  スベリ止め付脚立 はしご兼用

                    脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                    脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                      踏台(手すり付き)

                      踏台(手すり付き)

                        幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

                        幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

                          アルミ製園芸用三脚 KWX

                          アルミ製園芸用三脚 KWX

                            メーカー ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ミスミ エスコ エスコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 4,925円 47,343円 52,244円 49,501円 113,850円 55,819円 89,398円 34,246円 9,751円 50,910円 23,220円 14,406円 12,205円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目~   7日目   9日目   4日目~   4日目~   4日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~  
                            商品タイプ 関連品 - - - 専用脚立 専用脚立 - - はしご兼脚立 専用脚立 - - 専用脚立
                            JANコード 4989247522017 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 836-4242 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 100 - - 6100 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリ塩化ビニル(PVC) - - - アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - -

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト