(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サラヤ サニタリバー WS-B3SN マルチフィット型 石けん液タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サラヤ サニタリバー WS-B3SN マルチフィット型 石けん液タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
245,221円
税込単価
269,743円

【特長】・センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手指消毒器
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    300×123×97
  • JANコード:
    4987696467460
  • トラスココード:
    836-6810
  • 質量(g):
    7000
  • 材質1:
    ノズル部本体:SUS304他、水ノズル:C3604B、泡石けんノズル:C3604B他、消毒液ノズル:PP他、タンクケース・電磁弁ケース:ABS他、コネクターケース:PP
  • 電源(V):
    AC100
  • タイプ:
    石けん液(液状)、水、消毒液(噴射)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • ノズル部分サイズ(mm):
    W300×D123×H97

(i)ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。石けん液は別売です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46746

1個

245,221( 269,743円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。
・既存の水栓と取り替えるだけで使用可能です。
・カギ付です。
【商品仕様】
・ノズル部分サイズ:W300XD123XH97(mm)
・タイプ:石けん液(液状)、水、消毒液(噴射)
・グリーン購入法適合品
・電源:AC100V
・JANコード:4987696467460
・トラスココード:836-6810
・質量:7kg
【材質/仕上】
・ノズル部本体:SUS304他
・水ノズル:C3604B
・泡石けんノズル:C3604B他
・消毒液ノズル:PP他
・タンクケース、電磁弁ケース:ABS他
・コネクターケース:PP

(i)ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。石けん液は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ サニタリバー WS-B3SN マルチフィット型 石けん液タイプの型番46746のページです。
型番46746に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サラヤ サニタリバー WS-B3SN マルチフィット型 石けん液タイプ

サラヤ サニタリバー WS-B3SN マルチフィット型 石けん液タイプ

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

      エアータオル KTM 風速 120m/s

      エアータオル KTM 風速 120m/s

        ノータッチ式ディスペンサー

        ノータッチ式ディスペンサー

          ネイル&ハンドブラシP

          ネイル&ハンドブラシP

            ペーパーステンレスケース

            ペーパーステンレスケース

              メーカー サラヤ サラヤ アズワン ケニス クロダブラシ アズワン
              通常価格 245,221円 2,200円 84,018円 13,153円 8,941円 6,669円
              通常出荷日 5日目   1日目   7日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 手指消毒器 手指消毒剤 自動手指消毒器 - つめ除菌ブラシ その他
              幅×奥行×高さ(mm) 300×123×97 - 256X148X490 - - 261X135X135
              JANコード 4987696467460 - - - - -
              トラスココード 836-6810 - - - - -
              質量(g) 7000 - - - - -

              サラヤ サニタリバー WS-B3SN マルチフィット型 石けん液タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました