(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント NANO70SX シートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチティント NANO70SX シートタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,969円 ~ 34,140円
税込価格
3,266円 ~ 37,554円

【特長】・外貼りできるタイプの特殊積層タイプの遮熱フィルムです・夏のじりじり焼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 可視光線透過率(%):
    71
  • 厚さ(mm):
    0.148
  • 紫外線透過率(%):
    0.3
  • 日射透過率(%):
    42
  • 遮蔽係数(%):
    0.65
  • 日射反射率(%):
    15
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4573342782461
856-0563
2
1016
600.000

1個

34,140( 37,554円 )

1日目

4573342782478
856-0564
0.42
297
36.800

5個

2,969( 3,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外貼りできるタイプの特殊積層タイプの遮熱フィルムです
・夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます
・冷房の設定温度を上げても快適に過ごせるので、省エネ対策にも効果があります
・ガラス飛散防止性能や紫外線カット効果も併せ持ちますので、ガラスのトータルパフォーマンスが向上します
【用途】
・建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント NANO70SX シートタイプ

スコッチティント NANO70SX シートタイプ

    スコッチティント NANO40S シートタイプ

    スコッチティント NANO40S シートタイプ

      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー

      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー

        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/フロスト・グレー

          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/フロスト・グレー

            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・ブラック SH2FRBKX

            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・ブラック SH2FRBKX

              スコッチティント 窓用フィルム フロストカラー

              スコッチティント 窓用フィルム フロストカラー

                スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ

                スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ

                  スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                  スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブロンズ

                    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブロンズ

                      スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ

                      スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ

                        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー

                        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー

                          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン

                          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 2,969円 2,859円 2,344円 2,044円 2,036円 2,008円 240,927円 352,805円 1,492円 1,826円 145,748円 1,826円 1,779円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム
                            可視光線透過率(%) 71 39 39 <0.5 49 2 - - 20 24 - 59 57
                            厚さ(mm) 0.148 0.076 0.19 0.19 0.13 0.131 - - 0.077 0.132 - 0.131 0.127
                            紫外線透過率(%) 0.3 0 - - - - - - - - - - -
                            日射透過率(%) 42 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチティント NANO70SX シートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました