(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
202,932円  特別価格 
税込価格
223,225円  特別価格 

【特長】・厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィル...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    0.256
  • 幅(mm):
    1180
  • 長さ(m):
    20
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム
  • タイプ:
    内貼りタイプ
  • 質量(g):
    25000.0
  • 引張強度:
    20

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
粘着力
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
52N/25mm
4549395656011
855-9405

1個

202,932円

169,224

( 186,146円 )

5日目

42N/25mm
4549395656028
855-9408

1個

202,932円

169,224

( 186,146円 )

5日目

43N/25mm
4549395656035
855-9411

1個

202,932円

169,224

( 186,146円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。
・水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
【用途】
・型板ガラス・すりガラスの飛散防止。
・型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。
【材質】
・ポリエステルフィルム

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

    スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

    スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

      スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

      スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

        スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

        スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

            3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

            3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

              3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

              3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

                3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

                3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

                  3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

                  3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

                    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                      3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

                      3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

                        スコッチティント 窓用防犯フィルム

                        スコッチティント 窓用防犯フィルム

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                          通常価格 202,932円 1,867円 2,566円 1,950円 231,346円 341,816円 274,147円 412,955円 137,651円 534,413円 320,417円 192,788円
                          通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                          厚み(μm) 0.256 0.256 0.256 - 100 100 100 100 100 203 203 -
                          幅(mm) 1180 - - - 1524 1270 1016 1524 914 1524 914 -
                          長さ(m) 20 - - - 30 45 45 45 30 30 30 20
                          基材 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 - - - - - - - ポリエステル系
                          単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

                          スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DCのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました