(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REDROCK ラージアサルトパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

REDROCK ラージアサルトパック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,499円
税込単価
13,749円

【特長】・2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。・ショル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • JANコード:
    0846637005786
  • 質量(g):
    1380
  • トラスココード:
    835-4921
  • 材質1:
    600デニールポリエステル
  • ポケット数(個):
    フロント2個
  • 奥行(mm):
    318
  • 高さ(mm):
    483
  • 色:
    トルネード
  • 幅(mm):
    305
  • 容量(L):
    35

型番

80226TOR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80226TOR

80226TOR

1個

12,499( 13,749円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
・ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
・MOLLEシステムを採用しており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
・腰ベルト及び胸ベルト付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDROCK ラージアサルトパックの型番80226TORのページです。
型番80226TORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REDROCK ラージアサルトパック

REDROCK ラージアサルトパック

    REDROCK アサルトパック

    REDROCK アサルトパック

      REDROCK サミットバックパック

      REDROCK サミットバックパック

        EBERLE デストロイヤーパック

        EBERLE デストロイヤーパック

          REDROCK ランブラースリングパック

          REDROCK ランブラースリングパック

            J-TECH バックバッグ USMC ILBE

            J-TECH バックバッグ USMC ILBE

              J-TECH バックバッグ"ARES"

              J-TECH バックバッグ"ARES"

                MAX RIFTCORE バックパック ブラック

                MAX RIFTCORE バックパック ブラック

                  REDROCK トランスポーター デイパック

                  REDROCK トランスポーター デイパック

                    EBERLE アップレンジャーパック

                    EBERLE アップレンジャーパック

                      J-TECH バックバッグ OSIRIS

                      J-TECH バックバッグ OSIRIS

                        メーカー REDROCK REDROCK REDROCK EBERLE REDROCK J-TECH J-TECH マックス(文具) REDROCK EBERLE J-TECH
                        通常価格 12,499円 11,051円 11,051円 47,040円 6,531円 5,196円 7,000円 25,033円 9,981円 65,619円 7,508円
                        通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ - -
                        JANコード 0846637005786 - - - - - - - 0846637008725 - -
                        質量(g) 1380 1180.0 950 - 950 - - - 910 - -
                        トラスココード 835-4921 - - - - - - - 835-4924 - -
                        材質1 600デニールポリエステル 600デニールポリエステル 600デニールポリエステル - 600デニールポリエステル - - - 600デニールポリエステル - -

                        REDROCK ラージアサルトパックのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました