(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B&W ツールバック MOVE 116.02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B&W ツールバック MOVE 116.02

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,312円
税込単価
15,743円

【特長】・丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。・工具入れポケットは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • ポケット数(個):
    16
  • 奥行(mm):
    230
  • 高さ(mm):
    430
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    350
  • JANコード:
    4031541702197
  • 質量(g):
    2300.0
  • トラスココード:
    859-6115
  • 材質1:
    本体:ナイロン
  • 容量(L):
    21

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

116.02

1個

14,312( 15,743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。
・工具入れポケットは取り外し可能です。
・ツールポケットは90°まで広げることができます。
【用途】
・工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B&W ツールバック MOVE 116.02の型番116.02のページです。
型番116.02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B&W ツールバック MOVE 116.02

B&W ツールバック MOVE 116.02

    ツールキャリーバッグハンディ

    ツールキャリーバッグハンディ

      トートタイプツールバッグ

      トートタイプツールバッグ

        ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

        ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

          ツールバッグ B-713

          ツールバッグ B-713

            WIZ'A ボディバッグ

            WIZ'A ボディバッグ

              WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

              WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

                ツールキャリーバッグスクエア

                ツールキャリーバッグスクエア

                  ポップアップバッグ SPU-27R

                  ポップアップバッグ SPU-27R

                    ショルダーベルト パット付

                    ショルダーベルト パット付

                      ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

                      ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

                        ショルダーバッグ

                        ショルダーバッグ

                          ロングツールバッグ STB-LONG

                          ロングツールバッグ STB-LONG

                            メーカー B&W E-Value KLEIN TOOLS E-Value ホーザン ウィザ ワークマスター E-Value SK-11 E-Value E-Value トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 14,312円 2,900円 20,275円 1,081円 3,790円 2,636円 3,618円 2,900円 1,573円 523円 2,151円 12,562円 1,743円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目   2日目   1日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース - - 箱・ケース 箱・ケース -
                            商品用途 ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ - - キャリーバッグ ケース -
                            ポケット数(個) 16 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 230 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 430 - - - - - - - - - - - -

                            B&W ツールバック MOVE 116.02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました