(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,142円  特別価格 
税込価格
3,456円  特別価格 

【特長】・連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。・フルハーネスの背中にある...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 長さ(mm):
    500
  • 質量(g):
    95
  • 材質1:
    ベルト:ナイロン
  • 幅(mm):
    18
  • リング内径(mm):
    40

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4956133044359
836-6177
ダークグレー

5個

3,142円

2,932

( 3,225円 )

1日目

イエロー
4956133046230
836-6178
-

5個

3,142円

2,932

( 3,225円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。
・フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
・未使用時は面ファスナーでフルハーネスの肩部に固定できます。
【用途】
・フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。
・フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
【材質】
・ベルト:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

        ハーネス用腿ベルトハンガー

        ハーネス用腿ベルトハンガー

          コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

          コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

            コアハーネス オレンジ Lサイズ

            コアハーネス オレンジ Lサイズ

              ハーネス用腿パット

              ハーネス用腿パット

                コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                  コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                  コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                    スマートハーネス Lサイズ

                    スマートハーネス Lサイズ

                      MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

                      MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

                        コアハーネス オレンジ Mサイズ

                        コアハーネス オレンジ Mサイズ

                          ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                          ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール 藤井電工 藤井電工 タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 マーベル 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 3,142円 2,811円 5,712円 2,541円 37,669円 22,660円 1,762円 28,268円 50,146円 19,077円 11,842円 22,680円 30,374円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - - ハーネス型安全帯 - - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - - - 墜落防止用ブロック
                            長さ(mm) 500 350 260 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 95 75.000 80.000 - 2700 1600 - - - 1300 - 1500.0 1300
                            材質1 ベルト:ナイロン ベルト:ナイロン ポリエステル - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 18 18 50 - - - - - - - - - -

                            藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました