(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,674円
税込単価
7,341円

【特長】・導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。・塗装作業に最適なノンブリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電気を通します。耐電圧手袋ではありません。

型番

D3300-55L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D3300-55L

1個

6,674( 7,341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。
・塗装作業に最適なノンブリードタイプです。
・静電気対策用手袋です。
・ダイローブ3300の長手タイプです。
【用途】
・製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。
【商品仕様】
・色:ブラック
・サイズ:L
・全長(cm):55.0
・手のひら周り(cm):24.2
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):1.0(裏地含)
・電気抵抗値:1×10[[の3-7乗]]Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)
・JANコード:4940656335537
・トラスココード:721-9369
・質量:178g
【材質/仕上】
・表:ポリウレタン
・裏:綿、導電繊維

(i)ご注意

  • 電気を通します。耐電圧手袋ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)の型番D3300-55Lのページです。
型番D3300-55Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)

DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)

    DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300(LW)

    DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300(LW)

      DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)

      DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)

        アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

        アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

          ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

          ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

            手のひらコート 制電ラインパーム手袋

            手のひらコート 制電ラインパーム手袋

              静電防止手袋

              静電防止手袋

                ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

                ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

                  ダイローブ手袋 #330 Lサイズ(1双袋入り)

                  ダイローブ手袋 #330 Lサイズ(1双袋入り)

                    ダイローブ301H

                    ダイローブ301H

                      ダイローブ320

                      ダイローブ320

                        メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム コクゴ ミドリ安全 ショーワグローブ カスタム ミドリ安全 コクゴ ダイヤゴム ダイヤゴム
                        通常価格 6,674円 3,928円 3,600円 7,195円 7,322円 682円 360円 3,333円 3,600円 1,708円 1,455円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目   1日目   7日目   5日目   5日目~  

                        DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました