(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,500円
税込価格
6,050円

【特長】・手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手のひら部:人工皮革
  • 材質2:
    手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    4

(i)ご注意

  • チェーンソーのスロットルレバー操作を考慮し、右手人差指の指先部には防振材を付けていません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4560430767417
836-5422
128.000
23.0
24.8
9.5
オレンジ

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

LL
4560430767424
836-5423
135.000
24.0
25.6
9.8
オレンジ

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

M
4560430767400
836-5421
123.000
22.0
24.0
9.2
オレンジ

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。
・手の甲側には発熱繊維や防風・防水フィルムを使用し、寒冷地仕様になっています。
【用途】
・チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。

(i)ご注意

  • チェーンソーのスロットルレバー操作を考慮し、右手人差指の指先部には防振材を付けていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

    防振手袋 森の定番

    防振手袋 森の定番

      防振・耐切創手袋 森の定番

      防振・耐切創手袋 森の定番

        森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

        森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

          森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

          森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

            防振手袋 ダンシングネオ

            防振手袋 ダンシングネオ

              作業用防振手袋(厚み1.5mm)

              作業用防振手袋(厚み1.5mm)

                防振手袋 No.3

                防振手袋 No.3

                  振動軽減手袋 快振くん

                  振動軽減手袋 快振くん

                    防振手袋プロXT

                    防振手袋プロXT

                      作業用防振手袋(厚み0.7mm)

                      作業用防振手袋(厚み0.7mm)

                        ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

                        ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

                          防振手袋アクティブアーマー 07-112

                          防振手袋アクティブアーマー 07-112

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) 富士グローブ エスコ 富士グローブ マックス(手袋) YOUNGSTOWN エスコ マックス(手袋) アンセル
                            通常価格 5,500円 4,400円 5,600円 3,830円 5,397円 3,068円 5,220円 2,789円 3,000円 4,670円 4,400円 6,000円 5,028円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   2日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目  
                            材質1 手のひら部:人工皮革 手のひら部:人工皮革 手のひら部:人工皮革 - - - - - 手のひら部:人工皮革 - - - -
                            材質2 手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン 手の甲部:ポリエステル 手の甲部:アラミド繊維、他 - - - - - 手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン - - - -
                            厚さ(mm) 4 4 4 - - - - - 4 - - - -

                            防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました