(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,918円 ~ 17,227円
税込価格
16,410円 ~ 18,950円

【特長】・表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    表:アラミド繊維(綿貼)
  • 材質2:
    裏:ポリエステル
  • 材質3:
    断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
  • 手のひら周り(cm):
    30.0
  • 中指長さ(cm):
    -
  • 厚さ(mm):
    5
  • 色:
    イエロー
  • 素材耐熱温度(℃):
    300

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560430763129
836-5430
230.000
35

1個

14,918( 16,410円 )

1日目

4560430763143
836-5432
320.000
50

1個

17,227( 18,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
・立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋などとの重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっています。
【用途】
・クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

    耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

    耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

      遮熱ミトン・MT764・フリー

      遮熱ミトン・MT764・フリー

        遮熱ミトン・MT766・フリーロング

        遮熱ミトン・MT766・フリーロング

          遮熱手袋・MT767・フリーロング

          遮熱手袋・MT767・フリーロング

            ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ

            ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ

              ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

              ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

                MT719 300℃耐熱ミトン

                MT719 300℃耐熱ミトン

                  耐熱手袋 マックパワー300

                  耐熱手袋 マックパワー300

                    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

                    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

                      遮熱手袋・MT763・フリー

                      遮熱手袋・MT763・フリー

                        マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                        マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                          ソアテック耐熱手袋 T200

                          ソアテック耐熱手袋 T200

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) コクゴ コクゴ コクゴ アズワン ミドリ安全 アズワン マックス(手袋) ニューテックス・インダストリー社 コクゴ マックス(手袋) ショーワグローブ
                            通常価格 14,918円 15,344円 11,154円 16,975円 17,946円 8,000円 13,235円 2,900円 6,375円 52,728円 12,125円 18,445円 10,217円
                            通常出荷日 1日目   1日目   10日目   10日目   10日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   10日目   7日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー - - - フリー フリー - フリー フリー - - フリー
                            材質1 表:アラミド繊維(綿貼) 表:アラミド繊維(綿貼) - - - - - - 表:ケブラー[[R下]]繊維 - - - -
                            材質2 裏:ポリエステル 裏:ポリエステル - - - - - - 中:ケブラー[[R下]]繊維混フェルト - - - -
                            材質3 断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート 断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート - - - - - - 裏:綿 - - - -
                            手のひら周り(cm) 30.0 30.0 - - - - - - 27 - - - -

                            耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました