(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ 五本絞り (200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ 五本絞り (200枚入)【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
754円 ~ 857円
税込価格
829円 ~ 943円

【特長】・独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.027
  • 全長(cm):
    27
  • 粉(あり・なし):
    なし

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
エンボス加工
食品衛生法
左右の区別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
836-3614
4948278055260
460
32.0
8.4
-
-
-
ブルー

1パック

200個入り

798( 878円 )

1日目

S
836-3612
4948278055246
380.000
26.0
7.2
-
-
-
ブルー

1パック

200個入り

754( 829円 )

1日目

L
836-3611
4948278055208
460
32.0
8.4
内エンボス
適合品
左右兼用
半透明

1パック

200個入り

857( 943円 )

1日目

M
836-3610
4948278055192
410
29.0
8.0
内エンボス
適合品
左右兼用
半透明

1パック

200個入り

814( 895円 )

1日目

S
836-3609
4948278055185
380.000
26.0
7.2
内エンボス
適合品
-
半透明

1パック

200個入り

754( 829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
【用途】
・食品加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ 五本絞り (200枚入)

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ 五本絞り (200枚入)

    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

      エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

      エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

        エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

        エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

            使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

            使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

              エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

              エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

                メーカー 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック
                通常価格 754円 920円 920円 997円 1,048円 767円 3,440円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                厚さ(mm) 0.027 0.027 0.027 0.045 0.027 0.03 0.03
                全長(cm) 27 27 27 45 27 27 28.5
                粉(あり・なし) なし なし なし なし なし なし なし

                エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ 五本絞り (200枚入)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました